Két különböző méretű elektromechanikus henger fekszik a saját szerkezeti rajzán, körrel körülvéve. EMC elektromechanikus hengerek

  • Maximális termelékenység a karbantartást nem igénylő elektromechanikus aktuátoroknak köszönhetően
  • Gazdaságos, köszönhetően a gyors üzembe helyezésnek
  • Energiahatékony az egész élettartamra elegendő kenésnek köszönhetően

Termékinformáció

Előnyök áttekintése

  • Egész élettartamra elegendő kenés nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz *
  • Nagyobb rugalmasság a géptervezés terén a karbantartást nem igénylő aktuátorok használatával
  • A gépek jobb rendelkezésre állása
  • Nulla karbantartási igény és alacsony üzemeltetési költség
  • Akár 15 000 km élettartamú aktuátor
  • Egyszerű méretezés és konfiguráció


* Műszaki korlátozások lehetnek érvényben. LinSelect termékkiválasztó és méretező eszközünkkel ellenőrizze, hogy az egész élettartamra elegendő kenés használható-e az alkalmazásához.

16 alkalmazási példa ábrázolása ikonokkal

Tipikus alkalmazások

  • 1–4: préselés – présillesztés – krimpelés – mélyhúzás
  • 5–8: hajlítás – domborítás – élhajlítás – fűrészelés
  • 9–12: lyukasztás – szegecselés – peremezés – pozicionálás
  • 13–16: feszítés – emelés – kiegyenesítés – rugóvizsgálat