AZ ÖN PARTNERE A MOBIL MUNKAGÉPEK KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJÁBAN Fedezze fel, mire képes a eLION

Legyen szó vezethetőségről vagy munkavégzésről, hidraulikáról, hibrid rendszerről vagy teljesen elektromos megoldásról: a Bosch Rexroth rendkívül hatékony, alacsony zajszintű és nagy teljesítményű hidraulikát, villanymotorokat, generátorokat és invertereket kínál, moduláris szoftvermodulokkal kombinálva.

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-ON
lion illusztráció ELEKTRIFIKÁCIÓ megoldás portfólió Nagyfeszültségű megoldások

Hajtásláncok és munkaeszközök

eLION portfólió, megoldások és szolgáltatások

Az eLION és a három eLION szoftver

A moduláris szoftvermegoldásaink lefedik a terepjáró villamosítás minden központi követelményét. Minden modul használatra kész, skálázható és a maximális teljesítmény érdekében optimalizált.

  • Travel drive control EDA
  • Pump drive control PDC
  • Electric power control EPC
eLION szoftver
eLION szoftver
eLION portfólió
  • Motorok
  • Inverterek
  • Hajtóművek
  • Fedélzeti töltő
  • DC/DC konverter
  • Kábelek
eLION portfólió
eLION portfólió
eLION megoldások
  • Működésbiztonság
  • Kerékhajtás megoldások
  • Tengelyhajtás megoldások
  • Sytronix — megoldások munkahidraulikához
eLION megoldások
eLION megoldások
eLION szolgáltatások

Segítségre van szüksége? Nálunk megtalálja a mérnöki tervezést, üzembe helyezést, szervizelést, de még a képzéseket is!

eLION szolgáltatások
eLION szolgáltatások
Három ember és két oroszlán egy kotrógép előtt

Mi vagyunk a partnerei – integrált szoftverrel, megbízható szervizzel és a Rexroth eLION teljes erejével támogatjuk a rendszer méretezésétől a megvalósításig.

eLION előnyök
eLION előnyök
Gyors út a villamosítás felé

eLION brosúra: Gyors út a villamosítás felé

Az összes eLION termék, előny és műszaki adat egy pillantásra. Töltse le az átfogó eLION brosúrát, és fedezze fel, hogyan gyorsítja fel a Bosch Rexroth villamosítási projektjeit.

Brosúra letöltése
Brosúra letöltése
Teleszkópos rakodógép

Fedezze fel, mire képes a eLION

Legyen szó vezethetőségről vagy munkavégzésről, hidraulikáról, hibrid rendszerről vagy teljesen elektromos megoldásról: a Bosch Rexroth rendkívül hatékony, alacsony zajszintű és nagy teljesítményű hidraulikát, villanymotorokat, generátorokat és invertereket kínál, moduláris szoftvermodulokkal kombinálva.

Tekintse meg most

AZ ÖN ELŐNYEI

Robusztus

Robusztus

Speciális kialakítás off-highway alkalmazásokhoz az IP69K és IP6K9K szabványnak megfelelően.

Méretezhető

Méretezhető

Moduláris portfólió több mint 80 motorváltozattal és 3 inverter-teljesítményosztállyal, tökéletesen összehangolt működéssel, széles teljesítménytartomány kiszolgálására.

Biztonságos

Biztonságos

Beépített biztonsági funkciók off-highway járművekhez és munkagépekhez az ISO 13849 és az ISO 25119 szabvány szerint. Egészen a PL d és AgPL d biztonsági szintekig.

Globális partner

Globális partner

Helyi mérnöki tervezés, szerviz és értékesítési támogatás elérhető világszerte.

Környezet

Környezet

Csökkentett zaj- és helyi károsanyag-kibocsátás a jármű, munkagép teljesítményének és hatékonyságának javulásával.

Intelligens megoldások

Intelligens megoldások

A rendszer kimagasló teljesítményéről és szabályozhatóságáról eLION részegységek gondoskodnak Rexroth BODAS megoldásokkal kombinálva.