eLION megoldások
Működésbiztonság

Működésbiztonság

  • Megfelel az off-highway munkagépekről szóló ISO 13849-1, 25119 és 19014 szabványnak
  • Biztonsági szint max. 3. kategória, PL d és AgPL d
  • Gyors helyi reakcióidő (< 5 ms)
  • Biztonságos nyomaték kikapcsolása CAN és/vagy tű segítségével
  • Biztonságos jelek a biztonsági funkciókhoz
  • HV Interlock

Hallgasd meg a mélymerüléses podcastot

Kerékhajtás megoldások

Kerékhajtás megoldások

  • Kompakt 3 vagy 4 fokozatú bolygókerekes hajtómű
  • Beépített statikus, hidraulikus működtetésű rögzítőfék
  • Kimeneti nyomaték 42.000 Nm-ig
  • Nagy fordulatszámú villanymotorokhoz tervezve
  • Opcionális mechanikus leválasztás
Tengelyhajtás megoldások

Tengelyhajtás megoldások

  • 1 és 2 sebességes hajtómű (dropbox)
  • Max. kimeneti nyomaték 7.650 Nm-ig
  • Gyors és egyenletes váltás (<< 1 mp)
  • Nagy fordulatszámú villanymotorokhoz tervezve
  • Minimális telepítési igény, rugalmas összehangolás
Telepítés és Sytronix megoldások

eOC eLION megoldások munkagép hidraulikához

  • Közvetlen szivattyú- és motorcsatlakozás
  • Szabványos szivattyú interfészek az SAE J744 és ANSI B92.1 szerint
  • Változtatható teljesítmény
  • Nyomás, teljesítmény és térfogatáram vezérlés
  • Egy- vagy többszivattyús szerelvények
  • Sebességstratégiák a hatékonyságra optimalizált működéshez, az NVH-optimalizált működéshez és a termikusan optimalizált működéshez
Tökéletesen összehangolt megoldások

Tökéletesen összehangolt megoldások

  • Az elektromos részegységek tökéletesen illeszkednek egymáshoz
  • Védettségi fokozat max. IP6K7 és IP6K9K
  • Kompakt és moduláris a teljesítmény és a nyomaték méretezése érdekében
  • Széles teljesítménytartomány (200 kW‑ig) – számos járműfunkcióhoz alkalmas
  • CAN J1939 interfészek
Teljesítményszabályozás eLION generátor

Teljesítményszabályozás eLION generátor

  • Dízel-elektromos gépek teljesítményútjának vezérlés
  • Nincs szükség pufferelemre
  • Rendkívül gyors terhelési határ vezérlés