Egy elektromechanikus henger érzékelőcsomaggal, mellette egy tüzes, ökölbe szorított kéz. EMC-HP (High Power) elektromechanikus henger

  • Kompakt, nagy teherbírású sorozat opcionális érzékelőcsomaggal
  • Nagyobb szabadság az energiahatékonyságnak, az egyszerű karbantartásnak és a rugalmasságnak köszönhetően
  • Gyors kiválasztás az eTool LinSelect használatával

Termékinformáció

Előnyök áttekintése

  • Nagy teljesítményű: akár 250 kN kezelésére képes
  • Intelligens: opcionális érzékelőcsomaggal
  • Gazdaságos: energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségek, kevesebb állásidő, jövőbiztos
  • Kompakt: kisebb helyigény, könnyen integrálható
  • Teljeskörű: testreszabott komponensek egyetlen forrásból
  • Rugalmas: egyszerűen az adott alkalmazáshoz igazítható, számos rögzítési módszer, tetszés szerint konfigurálható hossz
  • Kevés karbantartást igényel: hosszú karbantartási intervallumok, opcionális olajfürdős kenés

Főbb műszaki adatok

  • Max. tengelyirányú erő: legfeljebb 250 kN
  • Dinamikus terhelhetőség (cdyn): legfeljebb 473 kN kezelésére képes
  • Max. mozgási sebesség: 0,83 m/s
  • Max. löket: 1500 mm
  • Védettségi fokozat: IP54
  • Bolygóműves menetes hajtás: 60-as és 75-ös méret

16 alkalmazási példa ábrázolása ikonokkal

Tipikus alkalmazások

  • 1–4: préselés – présillesztés – krimpelés – mélyhúzás
  • 5–8: hajlítás – domborítás – élhajlítás – fűrészelés
  • 9–12: lyukasztás – szegecselés – peremezés – pozicionálás
  • 13–16: feszítés – emelés – kiegyenesítés – rugóvizsgálat

Kérje szakértőink segítségét, személyre szabott megoldásért!

Segítséget kérek