A megfelelő beállításoktól kezdve, a megfelelő testmagasságon és az eszközök ideális elérési távolságán át, az egyéni látótér és az optimális megvilágítás figyelembevételéig – minél ergonomikusabb a munkaállomások kialakítása, annál motiváltabbak és produktívabbak lesznek az munkatársak.
A rossz testtartás vagy a rosszul megvilágított munkahely nemcsak korai fáradtsághoz, hanem betegséggel összefüggő hiányzásokhoz is vezethet. Ezt elkerülheti a Bosch Rexroth adaptálható munkaállomás-rendszereivel.
Az Ön előnyei:
- a Bosch Rexroth sokéves tapasztalata az EN ISO 6385 szabvány szerinti munkaállomások ergonómiai kialakítása terén
- az ergonomikus munkaállomások kialakításához szükséges átfogó és egyedileg adaptálható termékválaszték
- az MTpro „ManModel” lehetővé teszi, hogy a munkaállomásokat ergonomikusan az egyes dolgozókhoz igazítsa – a tökéletes fogási terület, a megfelelő távolság a berendezésektől és az ideális látószög biztosítása érdekében.
A munkaállomás-rendszerek 8 ergonómiai alapszabálya
Az ergonómiailag kialakított munkaállomások nagyobb motivációt és elégedettséget, magasabb teljesítményt és jobb munkaminőséget, valamint kevesebb betegség miatti hiányzást eredményeznek. Összefoglalva: hatalmas pozitívum a termelékenység, a hatékonyság és a versenytársakkal szembeni döntő előny szempontjából – ami biztosítja vállalatának tartós sikerét.
A nyolc ergonómiai alapszabály segít az ergonomikus munkaállomások és átfutó állványrendszerek elrendezésében és kialakításában: