Több kézi munkaállomás és adagoló rendszer, L-alakban elrendezve. 4 szék, amelyek közül 2 a munkásoké. A háttérben tekercsadagolók és visszatérő szalagok láthatók. A munkaállomások polcrendszerekkel és fogóedényekkel vannak felszerelve, amelyek fogóedényeket, munkaeszközöket, információs táblákat és anyagellátást biztosítanak. Egyénileg konfigurálható munkaállomások

Munkaállomás-megoldásaink maximális rugalmasságot jelentenek: A geometria és a funkcionalitás tökéletesen a folyamataihoz és igényeihez igazítható – így biztosítva a zökkenőmentes integrációt a gyártási környezetbe.

Tervezze meg saját, egyedi munkaállomás-megoldását

Keretrendszerünk az Ön hatékony gyártásához

Egy munkatárs a Bosch Rexroth MTpro mérnöki szoftverrel dolgozik

Szolgáltatások és folyamatok

MTpro tervezőszoftverünk segítségével a teljes megvalósítási folyamat során segítünk Önnek. Emellett végigkísérjük Önt a teljes lean gyártási folyamat során. Az MPS filozófiát a Bosch Rexroth rövid szállítási határidői és a folyamatok rugalmassága teszik teljessé. Lehetővé tesszük Önnek, hogy lean gyártással kapcsolatos elképzeléseit pazarlás nélkül valósítsa meg.

Bosch Rexroth munkaállomások kézi kapcsolású EcoFlow, Lean, ESD.

Lean gyártás

A kézi gyártási rendszerek három alappillére a munkaállomás, az anyagellátás és az összekapcsolás. Ezen az alapon létrehozhat például munkaállomásokat, de akár teljes gyártósorokat is, amelyek gyorsan az Ön gyártási koncepciójához igazíthatók, és a lean elveknek megfelelően rendkívül hatékonyan és a pazarlás nélkül kivitelezhetők.

Egy férfi áll a munkapadnál

Ergonómia

Az ergonomikus munkaállomás döntő szerepet játszik a gyártás során előálló pazarlás csökkentésében. Ergonómiai szempontból a fő hangsúly a munkavállalón van. Ezért a Bosch Rexroth munkaállomásait úgy tervezték, hogy azok minden egyes dolgozóhoz illeszkedjenek, és nem fordítva.

Bosch Rexroth ESD piktogram

ESD-védelem

Az elektrosztatikus feltöltődés a különböző anyagok súrlódása vagy az elektromos mezők indukciója által létrehozott elektromos feltöltés eredményeként alakul ki. Ezután kisülhet, és károsíthatja vagy tönkreteheti az érzékeny alkatrészeket. Termékek széles választékát kínáljuk, hogy megvédjük az Ön termékeit az ESD okozta károktól.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A projekt kezdete és elérhetőség

1. Még soha nem rendeltem a Bosch Rexroth-tól. Könnyű a rendelési folyamat?
A folyamatot szándékosan egyszerűen tartjuk. Minden kérést gyorsan és a megoldásokat szem előtt tartva kezelünk. Az ergonomikus munkaállomásokkal kapcsolatos megkeresések gyors és ügyfélre szabott feldolgozását tanúsított partnerhálózatunk végzi, amely helyi és hatékony támogatást biztosít.

2. Tetszik az a kialakítású ergonomikus munkaállomás, amit láttam. Hogyan tovább?
Számos munkaállomás-alkalmazást telepítettünk. Közvetlenül is felkereshet minket. Kérését azonnal továbbítjuk az egyik képzett partnerünk felé, aki hamarosan felkeresi, és megvalósítja az igényeire szabott munkaállomás-alkalmazást.

3. Van olyan referencia-projekt, amelyet megnézhetnék, mielőtt döntést hozok?
Számos sikeresen megvalósított projektünk van világszerte. Partnereink örömmel mutatnak referenciamunkákat és példákat arra, hogy az ergonomikus munkaállomásaink hogyan javították tartósan munkatársaink egészségét és hatékonyságát.

4. Nagyon konkrét igényeim vannak. Kérhetek személyes tanácsadást?
A személyes tanácsadás a szolgáltatásunk központi eleme. Az Ön egyéni kihívásainak kielégítése az erősségünk. Csak vegye fel velünk a kapcsolatot és továbbítjuk kérését egyik szakértő partnerünknek.

Hozzáadott érték és hatékonyság

5. Miért válasszam a Bosch Rexroth ergonomikus munkaállomását? Melyek a fő előnyök?
Ergonomikus munkaállomásaink a bevált Bosch Rexroth alumínium profilrendszerre alapszanak, amely moduláris felépítéséről és stabilitásáról ismert. Előnyeit a maximális rugalmasság, a tartós egészség és termelékenység, valamint a könnyű integráció jelenti.

6. Hogyan járul hozzá az ergonomikus munkaállomás a termelékenység növeléséhez?
Az ergonomikusan kialakított munkaállomás csökkenti a fáradtságot és a helytelen testtartást, ami jobb koncentrációt és kitartást eredményez. Az eszközök és anyagok optimális elhelyezése csökkenti a mozgási távolságokat és növeli a hatékonyságot.

7. Milyen előnyei vannak a Bosch Rexroth alumíniumprofiljainak más anyagokkal szemben?
Alumíniumprofiljaink könnyűek, rendkívül szilárdak és korrózióállóak. Gyorsan tervezhetők, esztétikusak, és a legnagyobb rugalmasságot biztosítják a későbbi módosításokhoz. Ezenkívül teljes mértékben újrahasznosíthatók.

Alkalmazkodóképesség és kiegészítők

8. A munkaállomások hozzáigazíthatók az alkalmazottaim méreteihez?
Igen, rendszereink egyik legfontosabb jellemzője, hogy beállíthatók. A asztallapok beállítható magasságának, a forgatható monitorállványoknak és a rugalmasan elhelyezhető polcoknak köszönhetően munkaállomásainkat optimálisan hozzáigazíthatja a munkatársai méretéhez és munkastílusához.

9. Vásárolhatok Bosch Rexroth kiegészítőket is, például világítás, polcok vagy szerszámtartók?
Igen, széles körű kiegészítőválasztékunk minden igényt kielégít. A világítástól a fiókokon át a székekig és a szerszámtartókig – minden modulárisan illeszthető rendszerünkhöz.
Fedezze fel moduláris alkatrészeinket és kiegészítőinket a Rexroth Store áruházban.

10. Különböző tevékenységekhez (összeszerelés, ellenőrzés, csomagolás) van szükségem munkaállomásokra. Kérhetek egyedi megoldásokat?
Moduláris rendszereinkkel a munkaállomásokat pontosan az adott tevékenységek igényeihez igazíthatja. Partnereinkkel segítünk minden feladathoz ideális munkaállomást kialakítani.

11. Vannak mobil ergonomikus munkaállomások rugalmas felhasználási területekhez?
Igen, mobil változatokat is kínálunk. Kiváló minőségű kerekekkel és – szükség esetén – önálló áramellátással felszerelve maximális rugalmasságot biztosítanak a használat során.

Lean gyártás, ESD-védelem és integráció

12. Alkalmasak a munkaállomások a lean gyártáshoz és az intelligens gyárakhoz (Ipar 4.0)?
Munkaállomás-rendszereink moduláris felépítésűek, és zökkenőmentesen integrálhatók lean koncepciók. Ezen felül hálózatba kapcsolási és digitalizációs megoldásokat is kínálunk, például integrált vezérlőrendszereket és segédrendszereket.

13. Felszerelhetők a munkaállomások ESD-védelemmel is?
ESD-kompatibilis munkaállomások is kaphatók, amelyeket kifejezetten az elektrosztatikus kisülések megelőzésére terveztek – a vezetőképes asztallapoktól a földelt szerkezetekig.

14. Mi a helyzet, ha meglévő csarnokba telepítem? Újra kell építeni a rendszert?
Rendszerint nincs szükség újraépítésre. A rendszereinket úgy terveztük, hogy rugalmasan illeszkedjenek be meglévő infrastruktúrákba. Moduláris felépítésüknek köszönhetően minimálisra csökkentik a módosításokhoz szükséges erőfeszítést, és lépésről lépésre megvalósíthatók.

15. Mennyire bonyolult egy munkaállomás össze-, vagy szétszerelése?
Moduláris alumíniumprofil-rendszerünknek köszönhetően az össze-, és szétszerelés rendkívül egyszerű, és szerszámigénye minimális. Gyorsan és rugalmasan lehet átalakítani, bővíteni vagy áthelyezni.