A SENSE+ botkormány és a teljes 4THE5 sorozat a Bosch Rexroth hivatalos értékesítési csatornáin és hivatalos forgalmazó partnerein keresztül vásárolható meg. Közvetlen árajánlatért, műszaki tanácsadásért vagy a legközelebbi forgalmazó megtalálásáért olvassa el az alábbi Támogatás részt, vagy látogasson el a Rexroth kapcsolattartó keresőoldalára. Helyi HMI szakértőink készen állnak, hogy segítsenek a konkrét alkalmazásában.
SENSE+ ergonomikus vezérlőmarkolat
Rexroth hidraulikus vagy elektronikus botkormányokkal és ügyfélspecifikus eszközökkel használatra. További részleteket itt talál.
GYIK
Itt találja a leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat.
Hol kapható a SENSE+ botkormány?
A SENSE+ botkormány megfelel az európai gépbiztonsági szabványoknak, például az ISO 13849 szabványnak?
Igen. A SENSE+ botkormányt – különösen a 4THE5 CAN alappal kombinálva – úgy tervezték, hogy megfeleljen a szigorú európai és nemzetközi funkcionális biztonsági szabványoknak, beleértve az ISO 13849 szabványt is. Tervezési folyamatunk a biztonság szempontjából kritikus funkciók megbízható teljesítményének biztosítására összpontosít, így ideális választás az OEM-gyártók és a gépgyártók számára az EU-ban és világszerte, akiknek meg kell felelniük a gépekről szóló irányelvnek.
Kaphatok műszaki támogatást vagy szervizt a SENSE+ botkormányhoz?
A Bosch Rexroth átfogó műszaki támogatást és szervizszolgáltatást nyújt a teljes HMI termékportfólióhoz, beleértve a SENSE+ botkormányt is. Alkalmazási mérnökökből álló világméretű csapatunk segítséget nyújt az integrációban, a programozásban és a hibaelhárításban. Szervizkérdésekkel vagy műszaki támogatással kapcsolatban kérjük, forduljon közvetlenül az Ön országában illetékes ügyfélszolgálathoz.
Alkalmas-e a SENSE+ a nagy kihívást jelentő körülmények között használt mezőgazdasági gépekhez?
A SENSE+ és a teljes 4THE5 botkormány platformot a legnagyobb kihívást jelentő környezetben történő globális használatra tervezték. A robusztus anyagok és a magas IP-besorolás megbízható működést biztosítanak magas páratartalom, por és szélsőséges hőmérséklet mellett, így a termék tökéletesen alkalmas a világ egyes régióinak kihívásokkal teli éghajlati viszonyai között használt mezőgazdasági és bányászati berendezésekhez. Az ergonomikus kialakítás szintén hozzájárul a kezelő fáradtságának csökkentéséhez az ezekben az ágazatokban jellemző hosszú munkanapok során.
Kínálnak testre szabást (OEM márkajelzés/színek) nagy megrendelések esetén?
Nagy mennyiségű OEM megrendelés esetén a SENSE+ botkormány nagyfokú testreszabhatóságát kínáljuk. Ez magában foglalhatja a gombok egyedi konfigurációját, az egyedi márkajelzést és a vállalati arculathoz illeszkedő színsémákat. Értékesítési és mérnöki csapataink világszerte együttműködnek Önnel egy egyedi megoldás kidolgozásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot regionális értékesítési irodánkkal, hogy megbeszéljük projektjének követelményeit.