Előtérben egy Bosch Rexroth lineáris vezetősín, kissé elmosódott háttér előtt, melyen három mosolygó ember látható, akiket absztrakt kék fénypontok vesznek körül. BSCL kompakt golyós sín vezető rendszer Ároptimalizált, sokoldalú, a megszokott Rexroth minőségben

Termékinformáció

Előnyök áttekintése

  • Sokoldalú: szabványos alkalmazásokhoz Rexroth minőségben
  • Gazdaságos: nagyon jó ár/teljesítmény arány
  • Gyakorlatias: könnyű végmegmunkálás, rövidítés segítség nélkül
  • Rugalmas: a sorozatban tetszőlegesen kombinálható, a sínek és a golyós kocsik egyenként cserélhetők
  • Elérhető: könnyen konfigurálható, gyorsan kiszállítható a Bosch Rexroth világméretű értékesítési hálózatán keresztül
  • Tartós: kibővített tömítési és kenési koncepció

Főbb műszaki adatok

  • Méretek: 15 és 45 között
  • Teherbírás: C50 dyn max. 99 800 N
  • Max. sebesség: 5 m/s
  • Max. hossz: 50 m
    • egy darabos sín 4000 mm
    • több darabos sín max. 15 rész
  • Pontossági osztályok: N, H és P
  • Előtöltési osztályok: C0, C1 és C2

Tipikus alkalmazások

  • Automatizálás
  • Másodlagos tengelyek
  • Famegmunkálás
  • Robotrendszerek
  • Elektronikai iparágak
  • Napelemes
  • Akkumulátorgyártás
  • Nyomdaipar
  • Műanyagtechnológia