Hägglunds Quantum motor piros grafikus háttér előtt

Hajlítsa meg a méret, az erő és a sebesség törvényeit

A Hägglunds Quantum motorok átformálják a valóságot a bányászat, a mobil alkalmazások és sok más iparág terén. Lépjen be a Quantum tartományba, és álljon készen a határok kitágítására minden dimenzióban.
A képességek jelentősen kitágulnak. Az akadályok a helyigénnyel együtt zsugorodnak. Ahogy az ereje és a mozgékonysága növekszik, úgy múlja felül az eddigi elvárásokat és győz le minden kihívást.
És a Quantum egyenletben valami mégis állandó: a megbízhatóság.

Egymással szembe néző Hägglunds Quantum és Quantum Power motorok.

Egy termékcsalád, két erőteljes szempont

A Hägglunds Quantum termékcsalád két közös DNS-ű motort tartalmaz.

A Hägglunds Quantum a Hägglunds CB új elnevezése. Az idők során olyan jelentős fejlődésen ment át, hogy már nem tekinthető ugyanannak a motornak. A kialakítás és az anyagok tökéletesítése megnövelte a hatékonyságát és megháromszorozta várható élettartamát, így ideális alapot biztosít egy merész lépéshez.

Ez a lépés a Hägglunds Quantum Power, amely egy új, karcsú csatlakozóblokkot egyesít ezzel a megbízható alappal. Új csatlakozóival és innovatív belső kialakításával a blokk sokkal nagyobb fordulatszámokat tesz lehetővé, miközben magas hatásfokon megőrzi teljes nyomatékkapacitását.

Hägglunds Quantum motor a funkciókat jelölő szimbólumokkal.

Abszolút megbízható
A Hägglunds Quantum még tartósabb és hosszabb élettartamú lett, mióta Hägglunds CB néven bemutatták. A Hägglunds Quantum Power közvetlenül erre a jól bevált alapra épül.

Elképesztően hatékony
A Hägglunds Quantum mindig is hihetetlenül hatékony volt a fordulatszám-kategóriáján belül. A Hägglunds Quantum Powernél ez a hatékonyság 170 rpm-ig és akár 350 kNm nyomatékig növekszik.

Figyelemre méltóan kompakt
A Hägglunds Quantum mindig is a legkisebb, legerősebb motor volt a kategóriájában. A Hägglunds Quantum Power egy innovatív csatlakozóblokkal elképzelhetetlen fajlagos teljesítményt ér el.

Igazán konfigurálható
A Hägglunds Quantum és a Hägglunds Quantum Power közös jellemzője a moduláris, adaptálható kialakítás és a tartozékok széles választéka – a fékektől és szelepektől kezdve, a fordulatszám érzékelőkön át, egészen a tengelyadapterekig.

Hägglunds Quantum elöl- és oldalnézete néhány méret megadásával.

Méretek és műszaki adatok

Készen áll belépni a Quantum tartományba? Termékismertetőnk tartalmazza a Hägglunds Quantum termékcsalád összes alapvető adatát, mind a Hägglunds Quantum, mind a Hägglunds Quantum Power motorokra vonatkozóan. További információkért vagy Quantum megoldása tervezéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel

Termékismertető letöltése
Termékismertető letöltése