Hägglunds Thunder motor a színpadon ipari háttérrel.

A Hägglunds a sebességváltó nélküli, nagy nyomatékú megoldások szinonimája, amelyek a teljesítményt közvetlenül a hajtott tengelyre helyezik – és ez mindig is így lesz. Mostantól ez a hatékony rugalmasság többféleképpen is elérhető. A nyomaték és az elektromosság a Hägglunds Thunderben egyesül.

A gátak áttörésének hangja

A Hägglunds Thunder egy állandó mágneses (PM) szinkron nyomatékmotor – egy többpólusú elektromos motor, amely kis fordulatszámon nagy nyomaték leadására képes. Ez teszi a teljesen elektromos Hägglunds közvetlen meghajtású rendszer alapjává.

A megfelelő alkalmazási környezetben pedig még ennél is többet tud nyújtani. A Hägglunds Thunder megsokszorozhatja a közvetlen meghajtás erősségeit és a termelékenységet. Amikor az igényei összhangban vannak az előnyökkel, a hatás egészen rendkívüli.

Közelkép a Hägglunds Thunder motorról.

A sebesség és a hatékonyság tökéletes vihara

A Hägglunds Thunder másfajta egyensúlyt teremt, és rendkívül hatékony megoldásokat kínál az egyedi alkalmazások által támasztott kihívásokra. Az ismert Hägglunds-előnyöket nyújtja, de új módon. Ide tartozik a frekvenciavezérlésen keresztül biztosított, teljesen változtatható fordulatszám az álló helyzettől a maximális fordulatszámig.

A kissé magasabb, 30 fordulat/perc névleges üzemi sebességtől a motor tartománya egészen 300 fordulat/percig emelkedik. A hatásfok a névleges feletti bármely fordulatszámon közel állandó. A Hägglunds Thunder semmit sem veszít az intenzitásából.

Hägglunds Thunder motor működés közben egy golyósmalomban.

Hatalmas tengelyteljesítmény

A 200 kNm-es névleges nyomatéktartományával a Hägglunds Thunder nyomatékban elmarad más Hägglunds motoroktól. A saját nagy nyomatéka viszont lényegesen nagyobb sebességgel párostható. Amikor a kettő keresztezi egymást a tengelyen, minden eddiginél nagyobb teljesítményt jelent – akár 4300 kW-ot.

Ez tűnhet robbanásszerűnek, a Hägglunds teljesítményét viszont mindig védelem kíséri. A Hägglunds Thunder akár 60 másodpercig is képes 200%-os túlterhelést elviselni.

Két Hägglunds Thunder motor.

Teljes nyugalom

A Hägglunds Thunder egyedülálló dinamikája első benyomásra megdöbbentő. Ha viszont egyszer mozgásba lendül, akkor tartós nyugalom következik. Kifejezetten alacsony karbantartás mellett a Hägglunds megoldásától elvárható megbízhatóságot nyújt. A beépített érzékelőcsomag növeli a működési biztonságot, így a hajtás állapotát teljességében nyomon követheti.

Készüljön fel a Hägglunds Thunderre

A Hägglunds Thunder motorok széles méretválasztéka optimális méretezést engedélyez kis teljesítménytől a megawattos teljesítményig. Mindent megkap, amire szüksége lehet egy teljes hajtásrendszerhez kis-, közép- vagy nagyfeszültségen, beleértve a változó frekvenciájú vezérlést is.

Mint mindig, a Hägglunds teljes körű megoldást kínál. Keressen minket, hogy megtervezhessük az ideális megoldást

További információk

Termékismertető letöltése

Tudjon meg többet a Hägglundsról