Termékinformáció
Előnyök áttekintése
-
Robusztus:
- mágneses mezőkkel, porral, olajjal, zsírral és nedvességgel szemben ellenálló
- Jó EMC-védelem
- Ütés- és rezgésálló
-
Rugalmas:
- Moduláris sínekkel egyedi hosszúságok hozhatók létre
- Kiterjedt jeladó interfészek
-
Precíz:
- A rendszer pontossága akár ± 4 µm/m
- Beépített hőmérséklet-szabályozó funkcióval a hőhatások kompenzálására
-
Intelligens:
- beépített gyorsulásérzékelő az állapotfigyeléshez
Főbb műszaki adatok
- Golyós sínvezeték-rendszer méretek: 20, 25, 30, 35, 45
- Görgős sínvezeték-rendszer méretei: 35, 45, 55, 65
- Induktív mérési elv
- A rendszer pontossága: ± 4 µm/m
- Ismételhetőség: ± 0,25 μm
- Mérési hosszúságok akár 4,5 m-ig
Tipikus alkalmazások
- Szerszámgépek: többtengelyes interpoláció
- Tengely lineáris motorral
{{{tab-navigation-header}}}