Ugrás a fő tartalomhoz
Integrált mérőrendszerek
Vezetés és mérés a legnagyobb pontossággal.
Termékválasztó segéd
Termékösszehasonlítás
prev
Összehasonlítás
next
Alapvető műszaki adatok
Termék
Termékméretek
Mérési elv
Rendszer pontossága
Ismételhetőség
Mérési hosszúságok
Tulajdonságok
Alkalmazások
Integrált mérőrendszerek IMS
15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 64 (RSHP)
induktív
± 4 µm/m
± 0,25 µm
akár 4,5 m
nagy pontosságú, robusztus
Szerszámgépek, lineáris motorral ellátott tengelyek
Integrált IMScompact mérőrendszerek
15, 20, 25 (BSHP)
mágneses
± 20 µm/m
± 1 µm
akár 17,8 m
pontos, gazdaságos
Automatizálás és anyagmozgatás, lineáris motorral ellátott tengelyek
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next
A termékösszehasonlítás letöltése (PDF)