Anyagszállító rekeszek egy enyhén előre dőlt felhordószalagon Az anyagáramlás újragondolva – rugalmasan és hatékonyan

Optimalizálja az anyagáramlást: Bosch Rexroth Kanban flow állványaink és raktárrendszereink a leant gyártáshoz.

Ismerje meg, hogy hogyan kerülheti el a pazarlást a gyártásban

Alumínium profilrendszerünkkel szabadon építheti meg saját ötletes megoldásait a gyártás teljesítményének növelése érdekében.

Tudjon meg többet a lean gyártásról

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A projekt kezdete és elérhetőség

1. Még soha nem rendeltem a Bosch Rexroth-tól. Könnyű a rendelési folyamat?
A folyamatot szándékosan egyszerűen tartjuk. Minden megkeresést gyorsan és a megoldásokat szem előtt tartva kezelünk. A Kanban-állványokkal és szupermarketekkel kapcsolatos megkereséseket gyors és személyre szabott tanúsított partnerhálózatunk dolgozza fel, biztosítva a helyi és hatékony támogatást.

2. Tetszik az a Kanban-állványos/szupermarketes alkalmazás. Mi a következő lépés?
Számos különböző Kanban-állványos és szupermarketes alkalmazást valósítottunk már meg. Keressen fel minket közvetlenül. Megkeresését haladéktalanul továbbítjuk egyik képzett partnerünknek, aki felkeresi, és megvalósítja az igényeinek megfelelő alkalmazást.

3. Létezik olyan referencia-projekt, amelyet döntéshozás előtt megnézhetnék?
Számos sikeresen megvalósított projektünk van világszerte. Partnereink szívesen bemutatják azokat a referenciákat és példákat, amelyekből kiderül, hogy Kanban-állványaink hogyan optimalizálták az anyagellátást és hogyan csökkentik a költségeket.

4. Nagyon konkrét igényeim vannak. Kérhetek személyes tanácsadást?
A személyes tanácsadás a szolgáltatásaink központi eleme. Az Ön egyéni kihívásainak kielégítése az erősségünk. Keressen fel minket, és továbbítjuk kérését egyik szakértő partnerünknek.

Hozzáadott érték és hatékonyság

5. Pontosan mi az a kanban-állvány vagy kanban-szupermarket, és miért lehetne rá szükség gyártásnál?
A kanban-állvány vagy kanban-szupermarket a lean menedzsmentű anyagellátási rendszer egyik alapvető eleme. Ez biztosítja az anyagok igényvezérelt, vonalvezérelt ellátását a munkaállomáson. Ezzel minimalizálható a készlet, elkerülhető a pazarlás, és biztosítható a folyamatos anyagáramlás.

6. Milyen előnyökkel jár a Bosch Rexroth Kanban-állvány/szupermarket más megoldásokhoz képest?
A kanban-megoldásaink a bevált Bosch Rexroth alumíniumprofil-rendszerre alapszanak, amely moduláris felépítéséről, robusztusságáról és tartósságáról híres. Rugalmas tervezést, könnyű átalakítást, ergonomikus anyagkinyerést, valamint optimális integrációt kap a lean gyártási stratégiájába.

7. Hogyan növelheti a kanban-állvány a hatékonyságot és hogyan csökkenti a pazarlást?
A kanban-állványokkal nagyon gyorsan kereshet, megszűntetheti a túlzott készletezést (muda) azáltal, hogy csak a szükséges mennyiséget tárolják, és automatikusan jelzik az anyagigényt. Ez hatékonyabb anyagellátást, a hibák számának csökkenését, valamint zökkenőmentesebb és lean gyártást jelent.

Alkalmazkodóképesség és kiegészítők

8. Kérhetek saját igényemnek megfelelő méretű és típusú kanban-állványt?
Igen, és ez döntő előny! A moduláris profilrendszerünkkel a kanban-állványaink pontosan a konténerek, dobozok vagy tálcák méretéhez igazíthatók, így a kétrekeszes rendszerrel optimális helykihasználást és zökkenőmentes anyagáramlást biztosítanak.

9. Léteznek Bosch Rexroth kiegészítők a kanban-állványokhoz, például görgők, címkézők vagy speciális tárolóedények?
Átfogó kiegészítőválasztékunk minden igényt kielégít. A mozgatást segítő különféle görgőtípusoktól kezdve az áttekinthető címkézőrendszereken át a jobb ergonómia érdekében kialakított speciális dőlésszögű lemezekig – minden beépíthető a rendszerünkbe, és javítja a működését.

10. Különböző anyagokhoz (pl. apró alkatrészek, nagyobb szerelvények) szeretnék kanban-állványt használni. Vannak rugalmas megoldások?
Moduláris rendszereinkkel a kanban-állványokat pontosan az egyes anyagfajtákhoz igazítjuk. Legyen szó könnyű, apró alkatrészekről, vagy nehezebb szerelvényekről – Önnel és partnereinkkel közösen állítjuk össze az anyagcsoportoknak ideális raktárrendszert.

Lean gyártás, ESD-védelem és integráció

11. A kanban-állványok kizárólag kézzel mozgathatók, vagy automatizálhatók is?
Kanban-állványainkat úgy alakítottuk ki, hogy kézzel vehesse ki a szükséges darabokat, ugyanakkor optimálisan integrálhatók automatizált rendszerekbe is, például AGV-csatlakozáshoz vagy optikai anyagutánpótlási rendszerhez. Rugalmas láncszemek az anyagáramlásban.

12. Használhatók a kanban-állványok tisztaterekben vagy ESD-érzékeny területeken?
Igen, ez lehetséges. Kínálunk olyan speciális változatokat, amelyek anyagai és bevonatai megfelelnek a tisztaterekkel vagy ESD-védett területekkel szemben támasztott követelményeknek. Partnereink örömmel adnak tanácsot a konkrét lehetőségekről és konfigurációkról.

13. Hogyan építhetem be a kanban-rendszert a gyártásba?
Kanban-állványainkat úgy alakítottuk ki, hogy rugalmasan illeszkedjenek a meglévő infrastruktúrákba. Moduláris felépítésüknek és sokoldalú felszerelési lehetőségeiknek köszönhetően minimálisra csökkentik az átalakítási munkálatokat. Partnereink segítenek az anyagáramlás elemzésében és az optimális integráció megvalósításában.

14. Mennyire bonyolult egy kanban-állvány össze-, és szétszerelése, ha szeretném módosítani vagy átalakítani?
Moduláris alumíniumprofil-rendszerünkkel a kanban-állványaink rendkívül egyszerűen szerelhetők, alig van szükség szerszámokra. Gyorsan és rugalmasan módosíthatók, bővíthetőek és átszervezhetők, így maximálisan alkalmazkodnak az igényeihez.

15. Mennyi ideig használható egy Bosch Rexroth kanban-állvány?
A minőség és a tartósság a Bosch Rexroth alapelvei. Kanban-állványaink kiváló minőségű alumíniumprofilokból készülnek, folyamatos ipari használatra tervezve. Robusztusak, kevés karbantartást igényelnek, és hosszú élettartamra készültek, így segítik a befektetés megtérülését.