7-tengelyes kollaboratív robotkar Kassow Robots

7-tengelyes kollaboratív robotkar

Alkalmazások

Ha kobotjaink alkalmazásáról van szó, akár a „Semmi sem lehetetlen” mottót is választhatnánk. Az alábbi piktogramok csak néhány példát mutatnak be.

Piktogram: Hegesztés

Hegesztés

Piktogram: Csomagolás és raklapozás

Csomagolás és raklapozás

Piktogram: CNC és gépi továbbítás

CNC és gépi továbbítás

Piktogram: Kiszedés és elhelyezés

Kiszedés és elhelyezés

Piktogram: Minőségellenőrzés

Minőségellenőrzés

Piktogram: Csavarozás

Csavarozás

Piktogram: Címkézés

Címkézés

Piktogram: Adagolás

Adagolás

Előnyök

A Kassow Robots kobotjai erősek, gyorsak és egyszerűek, de ennél sokkal többről van szó. Segíthetünk abban, hogy hatékonyabban alakítsa gyártási folyamatait és versenyképesebbé tegye a vállalkozását.

Nagy hatótávolság, nagy teherbírás

Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot, pontosságot és sebességet, a legkisebbtől a legnehezebb rakományokig – bármilyen területen is kívánja őket alkalmazni, robotjaink könnyedén megbirkóznak a feladattal.

Erős, könnyű, strapabíró

Robotjaink masszív felépítésűek, nagyon erős anyagokból készülnek, teljesen alumínium felülettel. Az hét modell kivételes tartósságot kínál, és optimális teljesítményt biztosít minden környezetben

Könnyű áthelyezés és sokoldalúság

Kobotjainkat úgy terveztük, hogy az összeállításuk és programozásuk egyszerűen és hatékonyan elvégezhető legyen. Ezek a könnyű és kis helyigényű kobotok akadálymentesen áthelyezhetők különböző területekre és alkalmazásokba, még rendkívül szűk helyeken is.

Költséghatékony automatizálás

Kobotjaink gyorsan megtérülő befektetést kínálnak, és számos kihívásra képesek megoldást nyújtani. Legyen szó akár ismétlődő, akár összetett feladatok automatizálásáról, a kobotok segítenek értéket teremteni a vállalkozása számára.

Esettanulmányok

Tekintse meg, mely területeken hoztak már változást a Kassow Robots 7-tengelyes kobotjai.

Tűzoltó készüléket címkéző kobot.

Tűzoltó készülékek címkézése

Biztonságos címkézés emberi munkaerő által is használt szűk helyeken.

Kartonból pelletet készítő kobot.

Szerves növényvédő szerek gyártása

Jobb minőség és nagyobb hatékonyság kisebb alkalmazotti létszámmal.

Présállomáson berakást és kirakást végző kobot.

Szervoprés munkaállomás

Anyagok biztonságos és rugalmas berakása és kirakása prés munkaállomáson.

A 7-tengelyes kobot munka közben: CNC eszterga berakása.

CNC megmunkálás termelékenységének drámai növelése

A KR1410 munka közben: CNC eszterga berakása

Címkézés szűk helyen a Kassow Robots kobotjával.

Címkézés szűk helyen a KR810-zel

A 7-tengelyes KR810 Process – címkék hatékony felrakása korlátozott méretű helyen

Kassow Robots 7-tengelyes kobot az élvonalbeli ragasztáshoz.

7-tengelyes kobot az élvonalbeli ragasztáshoz

KR1205 működés közben: 8 lépés a jobb teljesítmény és minőség felé a ragasztás és élzárás területén

A rugalmasság újragondolása a gyártásban

Az automatizálás fejlődik – az alkatrészektől a rendszerekig. Töltse le a fehérkönyvet, hogy megvizsgálja, hogyan határozza meg a rugalmasság, az integráció és az anyagáramlás a gyártás jövőjét.
Ismerkedés a robotikával kiadvány.

Kiadvány letöltése

Nagy teljesítményű technológia egyszerűen

Ismerje meg a 7-tengelyes kobotokat. Tapasztalja meg a pontosság magasabb szintjét.
Az 5 modellből álló választék lehetővé teszi, hogy a sarkok mögé is benyúljon, és a legigényesebb gyártási feladatokat is elvégezze.

Látogasson el a Kassow Robots honlapjára