A Compact modulcsalád három verziója látható: a CKK- és a CKR-280, valamint a CKR-280 dupla asztalrésszel. Kiváló teljesítmény nehéz feladatokhoz: 280-as méretű kompakt modulok

Erős, kompakt, precíz:

  • Új mérföldkő a nagy teherbírású alkalmazások területén
  • Különösen nagy merevség a hajlítás és a torzió szempontjából
Az előtérben két kompakt modul, a CKK-280 és a CKR-280 látható, a háttérben pedig egy íjász.

Új mérföldkő a nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, 385 kg-ig

Az új kompakt modulok, golyósorsós hajtással (CKK) vagy szíjhajtással (CKR), 280-as méretűben, amelyek teljesen új alkalmazási lehetőségeket teremtenek a nagy igénybevétellel járó használati tartományban, akár 385 kg-ig. Alkalmazási területeik többek között a szerszámgépek nagy precizitással végzett összeszerelése vagy az akkumulátormodulok dinamikus és ismételhető, nagy pontossággal végzett összeszerelése. Nemcsak rendkívül merevek a hosszirányú és torziós terhelési nyomatékok szempontjából, hanem nagyon rugalmasan használhatók is: a szimpla tengelyek, a többtengelyes rendszerek, sőt még a lineáris robot mérnöki tervezési igénye is a minimálisra csökkenthető, miközben a komplett automatizálási csomagok, amelyek motort, nyílt és zárt hurkú vezérlőket, valamint opcionális kezelőszoftvert is tartalmaznak, rendkívüli módon felgyorsítják az üzembe helyezést, és megkönnyítik az üzemeltetést, még akkor is, ha nagyon rövid időn belül van szükség módosításokra. Így a gyárautomatizálás egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb.

Az előtérben egy CKR-280 kompakt modul látható két asztalrésszel, a háttérben pedig egy dobos.

Dupla ciklussebesség akár 770 kg-os terhelésekhez

Innováció a nagy igénybevétellel járó alkalmazások szektorában: a két tengely kombinálása egy egységben elképzelhetetlen lehetőségeket teremt. Az új kompakt CKR-280 modul duális szíjhajtással, amely képes két kocsi egymástól teljesen független, precíz üzemeltetésére. Ezzel nemcsak helyet, költségeket és összeszerelési időt takaríthat meg, hanem az optimális teljesítményt is garantálhatja. A telepítésre kész lineáris tengelyeket belső merevség, gyorsabb ciklusidő és kivételes, a telepítési helyzettől függően akár kocsinként 385 kg-os, vagyis összesen 770 kg-os teherbírás jellemzi – egy tengely, két hajtás, végtelen lehetőségek.

Termékinformáció

Előnyök áttekintése

  • Kivételesen stabil: kiváló merevséget kínál hajlítással és torzióval szemben
  • Precíz: magas ismétlési pontosság
  • Rendkívül dinamikus: könnyedén mozgatja a nehéz terheket, maximális gyorsulás mellett
  • Gyors: tervezés és konfigurálás modern mérnöki segédeszközökkel
  • Kiváló kompatibilitás: különböző méretekkel, jól méretezhető, többtengelyes rendszerekhez és kobotokhoz is alkalmas
  • Bevált: testreszabott komponensek egyetlen forrásból

Főbb műszaki adatok

  • 280-as méret
  • Max. hasznos teher:
    • Az egyszíjas verziónál max. 385 kg
    • A duális szíjhajtásos verziónál max. 770 kg
  • Max. mozgástartomány: 5500 mm (nagyobb hosszok kérésre elérhetők)
  • Max. mozgási sebesség: 5 m/s
  • Max. gyorsulás: 5 g
  • Ismétlési pontosság:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Duális szíjhajtás két kocsival
  • Hajtásváltozatok: golyósorsós hajtás / szíjhajtás