HMI hidraulikus és elektronikus lábpedálok

Elektronikus és hidraulikus lábpedálok

Elektronikus lábpedálok

Elektronikus lábpedálok

A Rexroth termékek pontosságot és intelligenciát kínálnak a modern gépvezérléshez. Egy- vagy kétpedálos változatban kaphatók, és testre szabható elektronikus jeleket (CAN, PWM, analóg) biztosítanak a zökkenőmentes rendszerintegráláshoz. A nagy megbízhatóság és az akár PLd szintig érő funkcionális biztonságra tervezve maximális teljesítményt biztosítanak.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Hidraulikus lábpedálok

Hidraulikus lábpedálok

Közvetlen és intuitív gépvisszacsatolás a progresszív, érzékeny működtetésnek és a finom csillapításnak köszönhetően. Az egy- vagy kétpedálos kivitelben elérhető egységek rögzítőlemezzel vagy anélkül is konfigurálhatók, így bármilyen fülketervezésbe tökéletesen illeszkednek. Haladó működtetéshez válasszon olyan opciókat, mint a rögzítőpeckek vagy a hibrid változat.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Online konfigurátor terepjáró járművekhez készült HMI megoldásokhoz

Tervezze meg saját, egyedi HMI megoldásait

Testre szabhatja a Rexroth HMI termékmegoldásait a mobil gépek egyedi igényeihez, és néhány lépésben egyszerűsítheti a döntéshozatalt – a Rexroth konfigurátorok segítségével.

Kezdje el a beállítást
A Bosch Rexroth HMI lábpedálok szakértője

„A leállás minden terepjáró gép ellensége. Ezért minden Rexroth lábpedál tervezésekor egyetlen alapelv érvényesül: a kompromisszumok nélküli megbízhatóság. Ez olyan teljesítmény ígérete, amelyre biztosan számíthat.”


Termékmenedzser, Bosch Rexroth

GYIK

Itt találja a leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat.

Mi a különbség a hidraulikus és az elektronikus lábpedál között?

A hidraulikus lábpedál olyan vezérlési eszköz, amely közvetlenül modulálja a hidraulikus áramkört, közvetlen, összekapcsolt érzést nyújt a kezelőknek olyan alkalmazásokban, mint az építőipari és anyagmozgató gépek. Az elektronikus lábpedál pontos digitális jelet küld (például CAN-busz, PWM vagy analóg) a gép ECU felé. Ez az architektúra elengedhetetlen a modern terepjáró járművek számára, mivel rugalmas, szoftver által meghatározott reakciós görbéket, fejlett diagnosztikát és zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé olyan intelligens rendszerekkel, mint az ADAS.

Mikor van szükség PLc vagy PLd lábpedálra?

A biztonságosan működő lábpedálra minden olyan biztonsági szempontból kritikus gépi funkcióhoz szüksége van, amelynél egy alkatrész meghibásodása károsodást okozhat. Ez kötelező az olyan alkalmazásokhoz, mint a menetdinamikai hajtások és az elsődleges fékrendszerek, az ISO 13849-hez hasonló globális biztonsági szabványok szerint. Elektronikus pedáljaink redundáns érzékelőrendszerekkel kaphatók, amelyek akár a d teljesítményszint (PLd) eléréséhez is biztosíthatják, hogy gépe megfeleljen a szigorú biztonsági előírásoknak Európától Észak-Amerikáig.

Alkalmasak-e a Rexroth lábpedálok a zord terepjárói körülmények közötti használatra?

A Bosch Rexroth lábpedálokat úgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő terepviszonyok között is tartósak legyenek, a sáros építkezésektől a poros mezőgazdasági területekig. Robusztus fémházuknak és magas IP-besorolású tömítésüknek (pl. IP67) köszönhetően szigorú víz-, vegyszer-, rezgés- és extrém hőmérséklet-tesztelés után kerülnek piacra. Ez a bevált robusztusság megbízható teljesítményt és maximális gépi rendelkezésre állást biztosít, függetlenül az éghajlattól és a helyszíntől.

Milyen szerelési lehetőségek körül választhatok (pl. padlóra szerelt, felfüggesztett)?

A globális mobil gépeknél megszokott különböző kabinokba szerelés zökkenőmentessége érdekében lábpedáljaink elsősorban sokoldalú, padlóra szerelhető kivitelben kaphatók. Számos modell alaplemezzel vagy anélkül is megrendelhető, így tervezőmérnökeinek a szükséges rugalmasságot biztosítja. Speciális követelmények, például függesztett pedálok esetén javasoljuk, hogy forduljon regionális alkalmazási szakértőinkhez.

Hol találok műszaki dokumentációt, adatlapokat és CAD-modelleket?

A részletes műszaki adatlapok, szerelési útmutatók és további információk a termékekről a megfelelő termékoldalakon találhatók (2D/3D CAD modellek kérésre rendelkezésre állnak). Látogasson el a Rexroth letöltési központba, ahol megtalálja az összes nyilvános műszaki dokumentációt.

Támogatás

Két szakértő vitázik a HMI-ről

Kapcsolat

Keresse fel a szakértőinket, hogy személyre szabott megoldásokat és egyéni megbeszéléseket kínálhassunk a következő HMI projektjeihez.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel

Kapcsolatkereső
Kapcsolatkereső
Termékdokumentumok a Rexroth HMI megoldásokról

Termékdokumentáció

Látogasson el a Rexroth letöltési központjába, ahol további műszaki részleteket, termékeinkkel kapcsolatos információkat és további dokumentumokat találhat a HMI termékportfóliónkban szereplő megoldásokról.

Letöltési központ
Letöltési központ
Terepjáró mobil gépek

Videók

Tudjon meg többet arról, hogyan változtatja meg a Rexroth HMI a terepjáró járművek piacát: nézze meg a legújabb videókat, és tudjon meg többet termékeinkről és megoldásainkról.

Nézze meg a lejátszási listát
Nézze meg a lejátszási listát