Másodlagos vezérlés Másodlagos vezérlés

Rendszermegoldások a holnap alkalmazásaihoz

Kapcsolat

Ismerje meg az előnyöket:

  • Magas szintű megbízhatóság és rendelkezésre állás
  • Nagy fordulatszám- és nyomatékdinamika
  • Nagy pontosság és könnyű kezelhetőség
  • Az energia tárolásának és visszanyerésének lehetősége
  • Különböző fogyasztók korlátlan párhuzamos működése
  • Minimális helyigény a beépítéshez
  • Rugalmas rendszerek, különösen a biztonsági funkciók szempontjából

 

 

Alkalmazások

Gépgyártás Tengeri és offshore Próbapadok Anyagmozgatás és szállítás
  • Forgóasztal-pozicionáló hajtások
  • Centrifugális hajtások
  • Nyomógörgős hajtások
  • Tekercselőhajtások
  • és még sok más...
  • Daru- vagy csörlőhajtások aktív dőléskompenzációval
  • Orrsugárhajtóművek
  • Forgóműhajtások
  • Generátorhajtások
  • és még sok más...
  • Síkpályás próbapadok
  • Űrtechnikai próbapadok
  • Ütközésvizsgáló padok
  • Rotorlapát próbapadok
  • és még sok más...
  • Hajtómotorok
  • Csörlőhajtások
  • Sínmarógép-hajtások
  • Forgóműhajtások
  • és még sok más...

További információ

Brosúra

Tengeri technológia: RAHC – aktív dőléskompenzáció másodlagos vezérlésű csörlőhajtással

Letöltés

Referenciák

Kovácsoló manipulátor

Kovácsoló manipulátor

Másodlagos vezérlésű hajtásrendszer

  • Beépített teljesítmény 2 x 90 kW
  • Jármű tömege: 70 t
  • Munkadarab tömege: 20 t
  • Energia-visszanyerés a fékezési üzemmódban

Gyártó: Dango & Dienenthal, Németország

Forgószínpad

Forgószínpad

Másodlagos vezérlésű hajtásrendszer

  • Energiaellátás integrálva a hidraulikus gyűrű főrendszerbe: 3 x 45 kW
  • 1 x másodlagos A4VSO250DS2 egység

Üzemeltető: Prágai Állami Operaház

Subsea Crawler Deepsea Mining

Subsea Crawler Deepsea Mining

Másodlagos vezérlésű lánchajtás.

  • Működési mélység 200 m
  • A jármű tömege 280 t
  • Kiváló iránystabilitás

Üzemeltető: De Beers, Dél-Afrikai Köztársaság

Lineáris kábelmotor LCE

Lineáris kábelmotor LCE

Másodlagos vezérlésű vontatócsörlő.

  • 2 x A4VSG 125 DS2 tandemegység
  • Nagy dinamikus fordulatszám- és nyomatékszabályozás
  • 640 kW beépített teljesítmény

Gyártó: Dynacon, USA

Mobil daru SGC 140

Mobil daru SGC 140

A 2010-ben első ízben üzembe helyezett másodlagos vezérlésű mobil daru kiváló kezelhetősége alapján indított follow-up projekt.

  • A gém hossza max. 130 m
  • Gyűrűátmérőjű forgómű = 50 m
  • 2820 t hasznos teher
  • 4,000 t ellensúly

Gyártó: Sarens, Belgium

Speciális anyagmozgató rendszer SHS

Speciális anyagmozgató rendszer SHS

Az SHS-t a tenger alatti földgáz-kitermelő modulok telepítéséhez és kiemeléséhez használják, akár 320 m-es működési mélységig.

  • 40 x A4VSG355DS2
  • 420 t biztonságos emelőképesség
  • Beépített teljesítmény 3,5 MW
  • Daru magassága 35 m

Gyártó: AXTech, Norvégia

Rineer próbapad

Rineer próbapad

Háromtengelyes terhelési próbapad a Rineer forgólapátos motorok tesztelésére a 125-ös sorozatig, 4096 cm3 űrtartalmú motorokig.

  • 1 x A4VSO750DS1 tandem egység
  • 1 x A4VSO125DS1 tandem egység
  • Beépített teljesítmény: 520 kW

A próbapad üzemeltetője: DC USA

Csuklós gém daru

Csuklós gém daru

A fő csörlő és a segédcsörlő ugyanazt a nyomásvezérelt elsődleges állomást használja, és csökkenti a beépített teljesítményt.

  • 135 t AHC daru
  • 13 t AHC segédcsörlő
  • Integrált AOPS és MOPS funkció
  • Integrált lazulás elleni védelem

Daru gyártója: TTS, Norvégia

Mobil daru SGC 120

Mobil daru SGC 120

A hatósugár akár 130 m is lehet. 100 m-es hatósugárral 600 t-nál nagyobb terhek emelhetők.

  • Másodlagos vezérlésű emelő- és fordítószerkezet
  • A gém hossza akár 220 m (180 m magasságig)
  • Gyűrűátmérőjű forgómű = 40 m
  • 3200 t hasznos teher
  • Emelési sebesség 20 m/min

Videó megtekintése

Gyártó: Sarens, Belgium

Vezető nélküli konténerszállító rendszer AGV

Vezető nélküli konténerszállító rendszer AGV

Másodlagos vezérlésű hajtás, automatizált szállítási művelet, helyzetmeghatározás az útburkolatban elhelyezett érzékelők segítségével. Nagy pozicionálási pontosság.

  • Teherbírás: 50 t
  • Teljesítmény: 275 kW
  • Sebesség: 25 km/h

Gyártó: Kamag, Németország

RWTH Aachen torziós terhelési próbapad

RWTH Aachen torziós terhelési próbapad

Dinamikus tengelykapcsoló próbapad, mindkét tengelykapcsoló fél csavarási szögének figyelembevétele, energia-visszanyerés a terhelőegységen keresztül.

  • Feed-forward vezérlés
  • Csavarási szög mérése
  • Energia-visszanyerés

Üzemeltető: Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung (IME) Aachen, Németország

Rendkívül dinamikus, valós töréstesztpad

Rendkívül dinamikus, valós töréstesztpad

A szükséges 530 kW-os gyorsítási teljesítményhez hidraulikus energiatároló használatával mindössze 30 kW primer teljesítményre van szükség.

  • Energia-visszanyerés
  • Teljesítménycsökkentés
  • Fordulatszám-különbség < 0,3 km/h

Üzemeltető: Autoliv, Svédország

Vezető nélküli konténerszállító CT60

Vezető nélküli konténerszállító CT60

Több mint 200 jármű üzemel a rotterdami és hamburgi konténerterminálokon. Helyzetmeghatározás az útburkolatban elhelyezett érzékelők segítségével.

  • Teherbírás: 60 t
  • Pozícionálási pontosság < 1 cm
  • Nagy fordulatszám pontosság a terheléstől függetlenül

Gyártó: Gottwald, Németország

Centrifugális erő – szimulációs próbapad

Centrifugális erő – szimulációs próbapad

A 3000 kW gyorsulási teljesítményhez mindössze 800 kW primer teljesítményre van szükség. Az energia akár 60%-a is visszanyerhető.

  • Tehetetlenségi nyomaték 35.000 kg/m2
  • 24 x A4VSO250DS1 egység
  • 30-szoros gravitációs gyorsulás érhető el

Üzemeltető: Framatome, Franciaország

Távközlési kábeleket fektető hajó

Távközlési kábeleket fektető hajó

A hajó egy ekét húz, amivel felszántja a tengerfeneket, lefekteti a száloptikai kábelt, és visszazárja az árkot. A másodlagos vezérlésű rendszer nagy dinamikája megakadályozza, hogy a kötél elszakadjon, ha a tengerfenéken elakad az eke.

  • 1500 m vízmélységig
  • 4 x 355 A4VSO
  • 130 t teherbírás

Gyártó: Odim, Norvégia

Csővezeték-fektető rendszer feszítő hajtása

Csővezeték-fektető rendszer feszítő hajtása

Két tandemben dolgozó feszítőberendezés segítségével akár 16"-os merev vagy hajlékony csővezetékek 2500 m mélységig is leereszthetők.

  • Teherbírás: 2 x 275 t
  • Fektetési mélység akár 2500 m
  • Csővezetékek fektetése 16" méretig

Gyártó: Huisman, Hollandia

Aktív dőléskompenzáció

Aktív dőléskompenzáció

A másodlagos vezérlésű hajtások a hagyományos hidrosztatikus hajtásokkal együtt, egyetlen rendszerben működnek. Míg a hagyományos hidrosztatikus hajtás az emelő funkciót látja el, addig a felette elhelyezett másodlagos vezérlésű hajtások az aktív dőléskompenzációt végzik.

  • Kompenzációs érték > 90%
  • Terhelhetőség 160 t
  • Akár 2100 m-es munkamélység

Gyártó: Kenz, Hollandia

Mélytengeri csörlő

Mélytengeri csörlő

A hagyományos csörlőrendszerek nehéz acélköteleikkel 2500 m-nél nagyobb mélységben elérik a határaikat. A műszálas kötelek azonban könnyebbek, bár a nyúlásuk miatt nehezebben kezelhetők. Hat másodlagos vezérlésű hajtás segítségével ezt a problémát első alkalommal sikerült sikeresen megoldani.

  • Szintetikus kötél
  • Rakodókapacitás 50 t
  • Munkamélység > 2500 m

Gyártó: Odim, Norvégia

Darumeghajtás olajtartály-platformhoz

Darumeghajtás olajtartály-platformhoz

Mindkét fedélzeti darut az ellátmány-szállítmányok teherhajókról történő kirakodásához és a teherhajók berakodásához használják. Aktív dőléskompenzáció nélkül a be- és kirakodás lehetetlen lenne. Az emelőszerkezetet kizárólag másodlagos vezérléssel működtetik. A forgatómű szintén másodlagos vezérlésű, de ezen kívül egy hagyományos hidraulikus forgóhajtás is támogatja.

  • Aktív dőléskompenzáció túlterhelés elleni védelemmel
  • Teherbírás 5 t
  • Emelési sebesség 100 m/min

Gyártó: Sevan Marine, Norvégia

Csörlőhajtás víz alatti robotokhoz

Csörlőhajtás víz alatti robotokhoz

A másodlagos vezérlésű csörlőhajtás a merülőrobottal (ROV) együtt leereszti az ellátóegységet. Aktív dőléskompenzációs üzemmódban a ROV lecsatlakozik, és a  kezelő távolról vezérli, például karbantartási vagy felügyeleti műveletekhez.

  • Aktív dőléskompenzáció energia-visszanyeréssel
  • Teherbírás 20 t
  • Emelési sebesség 140 m/min

Gyártó: Odim, Norvégia

Orrsugárhajtómű vontatóhajókhoz

Orrsugárhajtómű vontatóhajókhoz

A meglévő hidraulikus fedélzeti hálózatba való integrálás költséghatékony alternatívát jelent a hagyományos orrsugárhajtómű-rendszerekkel szemben. A másodlagos vezérlésű hajtás teljesítménykorlátozása lehetővé teszi az elsődleges állomás optimális kihasználását.

  • 300 kW-os orrsugárhajtómű
  • Retrofit projekt meglévő hidraulikus rendszerbe történő integrálással
  • Független, párhuzamos működés más fedélzeti hajtásrendszerekkel

Gyártó: Rosetti Marino, Olaszország

Univerzális hidraulikus próbapad

Univerzális hidraulikus próbapad

A próbapad a hajtásoldalról és a terhelési oldalról is működtethető, egyenként 160 kW-os teljesítménnyel. A konfigurációs lehetőségeknek köszönhetően számos vizsgálat elvégezhető, az alkatrészvizsgálatoktól kezdve egészen a teljes rendszerek hatékonyságméréséig.

  • 160 kW beépített teljesítmény
  • Akár 60%-os energia-visszanyerés
  • A rugalmas konfiguráció különböző vizsgálatokat tesz lehetővé

Üzemeltető: Internationale Hydraulik Akademie, Németország

Sínmarógép

Sínmarógép

Ezt a sínmarógépet a vágányok karbantartása során az újraprofilozáshoz használják. Ehhez a teljes sínmarógépet sebességszinkronban kell hajtani.

  • Két marókocsi másodlagos vezérlésű meghajtása
  • 4 alváz szinkronizálása 8 másodlagos vezérlésű egységgel
  • Megcsúszásgátlás 66 m vonathosszon, 300 t össztömeggel
  • 0,3–2 km/h sebesség, 0,3 és 10 mm közötti marási mélység

Gyártó: MFL Liezen, Ausztria