Radiáldugattyús hidraulikus motorok Radiáldugattyús hidraulikus motorok

Az új Hägglunds CAb 10–40 radiáldugattyús hidraulikus motorok sokkal kisebbek és könnyebbek, teljesítményük azonban semmit sem változott, így páratlan fajlagos teljesítményt biztosítanak. A könnyű és kompakt alkalmazásokhoz optimális választást jelent a hidraulikus közvetlen hajtás a kompakt radiáldugattyús motorral.

Axiáldugattyús motorok Axiáldugattyús motorok

Az axiáldugattyús motorok közepes- és nagynyomású alkalmazásokhoz ferdetárcsás vagy ferde tengelyű változatban kaphatók. A mobil és helyhez kötött alkalmazásokhoz készült hidrosztatikus hajtásainkat robusztusság, megbízhatóság, hosszú élettartam, alacsony zajkibocsátás, valamint magas költséghatékonyság jellemzi.

Külső fogaskerék-motorok Külső fogaskerék-motorok

A külső fogaskerék-motorok költséghatékony alternatívát jelentenek a forgóhajtásokhoz, körülbelül 50 kW-ig. Ezek a motorok egy forgásirányú változatban, vagy változtatható forgásiránnyal, 2- és 4-negyedes működési formában érhetők el.