ctrlX FLOWHS - Lineáris mozgatórendszer nagyobb sebességekhez
A ctrlX FLOWHS lineáris mozgásrendszerként rugalmasságot és nagy sebességet biztosít a gyártásban - maximális pontossággal és csökkentett helyigény mellett. A helytakarékos, nagy sebességű rendszer rugalmasan konfigurálható különböző topológiákhoz és így alkalmazásokhoz. Emellett 100 százalékban integrálható a ctrlX AUTOMATION automatizálási eszközkészletbe, és profitál a nyitottságból és biztonságból, valamint a teljes ökoszisztémából.
A nagysebességű rendszer a szállításhoz és pozicionáláshoz akár 10G gyorsulással is lenyűgöz, és akár 5 m/s sebességet is elér. Az U-alakú kialakítás nemcsak optimális útvonalvezetést biztosít, hanem a súrlódási hatásokat is minimalizálja. Ennek eredményeként a maximális sebesség még kanyarokban is állandó marad. Ezenkívül a rendszer erős teljesítményt tesz lehetővé a hasznos teher tekintetében. Ez 2,5 kg-ig méretezhető, és csoportosan megduplázható 5 kg-ig. A kisebb mozgatókkal és a 20 százalékkal, mindössze 40 mm-re csökkentett terméktávolsággal a rendszer még szűk gyártási környezetben is hatékonyan használható.