ctrlX FLOWHS és ctrlX FLOW6D mozgásrendszerek kék háttérrel és piros sarokkal. ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOW mozgatórendszerek

A ctrlX FLOW termékcsalád könnyen integrálható megoldásokat kínál az optimális és rendkívül hatékony anyag- és árumozgatához.

ctrlX FLOW részletek
Férfi nézi a Bosch Rexroth szállítópálya-rendszerét BOOST YOUR PRODUCTION – a Rexroth szállítópálya-rendszereivel

Maximalizálja a termelékenységet és a rugalmasságot a minden igényt kielégítő szállítópálya-rendszerekkel – a precíziós kis léptékű összeszereléstől a nehéz terhekig.

További információk
A planáris rendszer két anyagmozgatója és a ctrlX FLOWHS nagysebességű mozgatórendszer ovális pályája látható.

ctrlX FLOW mozgatórendszerek

A logisztikán belüli folyamatok automatizálása és optimalizálása az egymással kapcsolatban lévő gyárak sikereinek kulcsfontosságú tényezője – Minden dinamikusan, simán és gyorsan kell együttműködjön. A ctrlX FLOW termékcsalád könnyen integrálható megoldásokat jelent a rendkívül hatékony anyag- és árumozgatáshoz. A ctrlX FLOWHS lineáris mozgatórendszerként rugalmasságot és nagy sebességet biztosít. A ctrlX FLOW6D planáris rendszer nagy teljesítményű, érintésmentes szállítást és pozicionálást tesz lehetővé, és növeli a rugalmasságot agyártósoron.

ctrlX FLOW mozgatórendszer részletek
Egy férfi a TS 2Booster szállítórendszert nézi

Szállítópálya- és szállítórendszerek

A kiváló gyártás alapja az optimálisan szabályozott anyagmozgatásban rejlik. A Bosch Rexroth szállítópálya- és szállítórendszereket erre tervezték: lehetővé teszik az alkatrészek és munkadarabok pontos és hatékony szállítását a gyártás minden fázisában.
Moduláris, méretezhető szállítópálya-rendszereket kínálunk, amelyek gond nélkül integrálhatók a meglévő berendezésekbe, és jelentősen növelik a termelékenységet és a hatékonyságot. Rendszereink a legnagyobb precizitást, megbízhatóságot és következetes automatizálást jelentik, ami felkészíti a gyártását a jövőre. Így optimalizálhatja gyártási folyamatait, lerövidítheti az átfutási időt és hosszú távon erősítheti versenyképességét.

Tudjon meg többet a szállítópálya- és szállítórendszerekről

Mozgatórendszer vagy szállítópálya-rendszer – A megfelelő megoldás!

A kiváló gyártás alapja az optimálisan szabályozott anyagmozgatásban rejlik. Ha a gyártáshoz optimális szállítópálya-rendszert akar választani, a Bosch Rexroth szállítórendszerek lehetővé teszi az alkatrészek és munkadarabok pontos és hatékony szállítását.

Ha a legfontosabb célja a megbízható, nagy volumenű anyag mozgatása a stabil, ciklusalapú vagy folyamatos gyártáshoz, és nagyra értékeli a hatékony szerelősorok optimális költséghatékonyságát, akkor a már bevált TS szállítórendszerek (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) és VarioFlow (VarioFlow belt és VarioFlow plus) a tökéletes választás. Ezek a sokoldalú szállítópálya-rendszereket egységességre és nagy áteresztőképességre tervezték, és biztosítják a munkadarabok pontos elhelyezését, valamint stabil alapot képeznek a gyártási folyamataihoz. Megoldásaink rugalmas infrastruktúrát hoznak létre a szereléstechnikájához, maximalizálják a termelékenységet és biztosítják a következetes automatizálást.

Vagy inkább egy rendkívül rugalmas és dinamikus mozgási feladatokra alkalmas rendszerre van szüksége? A ctrlX FLOW mozgatórendszerek ctrlX FLOW teljes körű megoldásokat kínálnak, mivel integrálhatók a ctrlX AUTOMATION automatizálási rendszerbe ctrlX AUTOMATION. A ctrlX AUTOMATION biztosítja a dizájn, a szimuláció, a mérnöki tervezés, az üzemeltetés és a szervizelés alapjait. A ctrlX FLOW mozgatórendszerek kiváló pontosságot, maximális rugalmasságot, dinamikát és sebességet kínálnak.


A mozgató- és szállítópálya-rendszerek alkalmazási területei

Hol alkalmazható a ctrlX FLOWHS?

A lineáris mozgatórendszer moduláris elv szerint működik, és moduláris konfigurációhoz tervezték. Gépeken belül és gépek között egyaránt használható. Egy tipikus helyzet a termékek közvetlen gyártósorba adagolása, így nincs szükség komplex robotokra az alkatrészek eltávolításához és elhelyezéséhez. A gépen található ovális hajtóművek könnyen kombinálhatók hagyományos szállítópálya-rendszerekkel, például termékrakatok kialakításához. Ezek az alkalmazások nagy teljesítményt, sebességet és pontosságot igényelnek. A ctrlX FLOWHS támogatja mindezeket a tényezőket.

A lineáris mozgatórendszer használatával a gép belső szállítási folyamatai a munkaállomások között könnyen kibővíthetők további alkalmazásokkal, például a töltősorokban. Ehhez a palackokat két mozgatószerkezet fogja meg, az egyik töltőállomásra szállítja, a másikban felcímkézi, a harmadikban ellenőrzi, az utolsóban pedig más palackokkal együtt kötegeli. A palackméret megváltoztatása ebben a sorban csak a távolság szoftveres beállítását igényli.

A ctrlX FLOWHS ezért számos iparágban tökéletesen felhasználható, például a fogyasztási cikkek, az elektronika, az akkumulátorok vagy a gyógyszeripar területén.

Milyen feladatokra képes a ctrlX FLOW6D?

A planáris rendszerrel a Bosch Rexroth új szintre emeli az érintésmentes, nagy teljesítményű szállítást és pozicionálást. A szabadon lebegő szállítóplatformok – a mozgatószerkezetek – vízszintesen, függőlegesen vagy fej fölött elhelyezkedő munkafelületen haladnak. Minden mozgatószerkezet hat szabadsági fokban működik, nagy sebességgel és pontossággal, súrlódás és szennyezés nélkül.

A klasszikus gyártósor többé-kevésbé megszűnt, és helyébe egy önellátó terület lépett, ahol az egyes termékek egyenként haladhatnak át a gyártósoron. Ez lehetővé teszi például egy nagyobb palack kétszeri megtöltését vagy a termékek forgatását működés közben. A rendszerrel továbbá a minőségi teszten megbukott termékek újratesztelése vagy a gyártósorról eltávolítása is lehetséges. Ez a rendkívül rugalmas gyártósor alapvetően megváltoztathatja a jelenlegi gyártósorok hagyományos gyártási módszereit.

A ctrlX FLOW6D ezért tökéletesen alkalmas szállításra és pozicionálásra, legyen szó fogyasztási cikkekről, gyógyszerekről, orvostudományról, elektronikáról, félvezetőkkel kapcsolatos alkalmazásokról vagy összeszerelésről.

Milyen alkalmazásokhoz valók a TS és VarioFlow szállítópálya-rendszerek?

A Bosch Rexroth szállítópálya-rendszerek, beleértve a rugalmas VarioFlow rendszereket is, ideális választást jelentenek az anyagmozgatás és a folyamatintegráció optimalizálásához a legkülönbözőbb gyártási és összeszerelési környezetekben. Moduláris felépítésük és alkalmazkodóképességük sokoldalúvá teszi őket: Alkalmasak alkatrészek pontos időzítésére és elhelyezésére, például kis alkatrészek finom összeszerelésénél, valamint rugalmas, folyamatos szállításra nagy volumenű folyamatokban.

A rendszerek az ipari alkalmazások széles skáláját fedik le – az összeszerelő és gyártósoroktól kezdve az autóipar, az akkumulátorgyártás, a fogyasztási cikkek, az orvostechnológia és a félvezetőipar területén, a változó folyamatokban a közepes terhelésig és a robusztus gyártási környezetben a nehéz munkadarabokig. Moduláris felépítésüknek és intelligens vezérlésüknek köszönhetően rugalmasan alkalmazkodnak a gyártási folyamatokhoz, csökkentik az átfutási időt, és mindig megbízható kezelhetőséget és kiváló folyamatszabályozást biztosítanak.