NEXO vezeték nélküli csavarozó az űrben. PÖRGESSE FEL FOLYAMATAIT

LÉPJEN BE AZ ILLESZTÉS- ÉS CSAVAROZÁSTECHNIKA ÚJ VILÁGÁBA

NEXO vezeték nélküli csavarozó – pisztolymarkolatos csavarozó

Pisztolymarkolatos csavarozó

  • 15 Nm nyomatékig
  • Független egység vagy közvetlen hálózati integráció WiFi 6-on keresztül

NEXO vezeték nélküli csavarozó – sarokcsavarozó

Sarokcsavarozó

  • 15, 30 és 60 Nm
  • Független egység vagy közvetlen hálózati integráció WiFi 6-on keresztül

Előnyök

NEXO vezeték nélküli csavarozó – ergonómia IKON

ERGONÓMIA – KOMPAKTABB, KÖNNYEBB, JOBB

  • Nagyobb hatékonyságú alkatrészek optimalizált elrendezéssel
  • Könnyebb és kompaktabb kialakítás
  • ProCORE18V akkumulátorok a további súlycsökkentés érdekében
  • A talpon és a szerszámtesten elhelyezett RGB LED-ek vizuális visszajelzést adnak a felhasználónak, még szokatlan pozíciókban is

NEXO vezeték nélküli csavarozó – teljesítmény IKON

TELJESÍTMÉNY – PONTOSABB, MEGBÍZHATÓBB, BIZTONSÁGOSABB

  • Minimális állásidő, rövid töltési idő, gyors akkumulátorcsere
  • Gyorsabb, jobb teljesítmény a csavarozó beállítása és paraméterezése során
  • Az eszköz összes információja áttekinthető módon megjelenik a kijelzőn
  • Hálózati hiba esetén is képes tovább működni
  • Az eszköz a szoftverfrissítés alatt a szerelősoron maradhat

Fedezze fel az új NEXO generáció funkcióit

Wifi-modul: jelentősen továbbfejlesztett WiFi-kapcsolat és hálózati teljesítmény.

4 magos processzor: megbízható és jövőbiztos számítási teljesítmény, még összetett alkalmazásoknál is

Kameraalapú szkenner: lehetővé teszi a 2D vonalkódok feldolgozását

Új motor: kisebb, hatékonyabb, gyorsabb, könnyebb – a maximális teljesítményért, még nagy fordulatszámnál is

Kialakítás: emberközpontú kialakítás – kompaktabb, ergonomikusabb, jobb

Súly: nagyobb hatékonyságú alkatrészek, optimalizált elrendezéssel

LED-ek: vizuális visszajelzés még szokatlan pozíciókban is

Kijelző: mutatja az aktuális csavarozási eredményeket, valamint az IO/NIO értékelést

Működésbiztonság: lehetővé teszi a decentralizált működést és a kibővített diagnosztikát közvetlenül a csavarozón

Böngészőalapú operációs rendszer: lehetséges decentralizált hozzáférés a központi számítógépről

Szoftver: nincs szükség további szoftverek telepítésére – táblagéppel vagy okostelefonnal is lehetséges a hozzáférés

Felhasználói felület: intuitív, modern és felhasználóbarát a könnyű kezelés érdekében

Diagnosztikai képesség: hibát okozó alkatrészek pontosabb azonosítása a nagyobb üzemi rendelkezésre állás érdekében

Továbbfejlesztett diagnosztikai képességek: a szerviz segítése a hibaelhárításban és javításban

Teljes körű, integrált vezérlés: nagyobb rugalmasság külső hardver/vezérlők nélkül

Folyamatbiztonság: megfelel a VDI/VDE 2862 irányelvnek a A kategóriájú csavarozási alkalmazásokhoz

Akkumulátor technológia: a piacon bevált ProCORE18V akkumulátorok használata a megnövelt ergonómia és üzemidő érdekében

Ügyfél interfész: egyszerű és rugalmas hardveres bővítés ügyfélalkalmazásokhoz (pl. második indítókapcsoló, I/O modul stb.)

AMPShare akkumulátor platform: maximális szabadság és rugalmasság az akkumulátorok kiválasztásában

Moduláris kimeneti rendszer: maximális rugalmasság minden alkalmazáshoz

Kameraalapú szkenner framing funkcióval: kevesebb hiba és nagyobb sebesség a helyes vonalkód megbízható kiválasztásával

Vegye fel a kapcsolatot egy szakértővel