Rexroth ROKIT Locator – rugalmas helymeghatározó szoftver kézi irányítású targoncáihoz
Az innovatív raktárkezelési megoldások vezető szolgáltatója, az SEP Logistik AG, bővíti a RELAG targoncairányítási rendszerét a ROKIT Locatorral, amely lehetővé teszi a targoncaflotta valós idejű lokalizációját. Ez szkennelésmentes munkafolyamatokat, optimális rendelési útvonalat és akár 30%-os munkaerő-megtakarítást eredményez.
Lézeralapú helymeghatározó és térképező szoftver
A Rexroth ROKIT Locator egy lézeralapú szoftver targoncaflottája egyidejű helymeghatározásához és a dinamikus környezet feltérképezéséhez (SLAM). A nagy teljesítményű algoritmus a járműre szerelt akár két lézerszkenner adatait használja fel a természetes környezet megbízható érzékeléséhez és feltérképezéséhez (natural feature navigation). Ezenkívül a valós idejű helymeghatározó rendszer (RTLS) menet közben érzékeli a környezet változásait, automatikusan frissíti a környezet digitális térképét, és azt a teljes ROKIT Locator flotta számára elérhetővé teszi (automatikus térképfrissítés). A helymeghatározás megbízható, robusztus és centiméteres pontosságú – reflektorok vagy markerek használata nélkül. Különleges környezetekben, például nyílt terepen, opcionálisan további érzékelőadatokat, például a kerék forgását (kerék-odometria fúzió) is figyelembe lehet venni.
Maximálja targoncaflottája hatékonyságát
A targoncák és árucikkek beltéri és kültéri, valós idejű helymeghatározó rendszere (RTLS) a targonca és/vagy AGV flottakezelő rendszer (vegyes flotta) pozíciókövetésének legfontosabb előfeltétele. Lehetővé teszi a targonca és a mozgatott áruk, például raklapok, rácsos raklapkonténerek vagy papírtekercsek abszolút nyomon követhetőségét (track & trace), valamint az automatikus komissiózást és leltározást, elkerülhetők vele a tárolás és a visszakeresés során felmerülő tipikus hibák, és megkönnyíti a keresést. Ezenkívül a targoncák valós idejű nyomon követésével költséget takaríthat meg és növelheti a termelékenységet, az automatikus szkennelés és az üresjáratok számának csökkentése révén.
Gyors, könnyű beállítás
Többé nem okozhat gondot a valós idejű helymeghatározás kézi irányítású targoncái számára. A lokalizációs és térképező szoftver a gyors és egyszerű beállítás után megbízhatóan működik. A ROKIT Locator még a jármű újraindítása után is, például műszakváltás után, pillanatok alatt automatikusan megtalálja az aktuális pozíciót. Továbbá a változó környezethez, például blokk- és magaspolcos raktárakhoz történő rugalmas alkalmazkodás lehetővé teszi az automatikus térképfrissítést a teljes targoncaflotta számára.
- Felszerelheti a targoncát tetszés szerint választott lézerszkennerrel. Retrofit módon utólagosan is.
- A ROKIT Locator beállítása bármely targoncán egyszerűen, gyorsan elvégezhető az aXessor felhasználói felület segítségével.
- Csatlakoztassa a valós idejű helymeghatározást a targoncakezelő rendszerhez (Forklift Guidance System, FGS), a raktárkezelő rendszerhez (Warehouse Management System, WMS), a vállalati erőforrástervező rendszerhez (Enterprise Resource Planning, ERP) vagy a raktári végrehajtási rendszeréhez (Warehouse Execution System, WES).
- Az aXessor segítségével vizuálisan rögzítheti a környezet térképét – ezt követően minden pozícióadat valós időben elérhető lesz a raktárkezelő rendszerben (WMS).
Valós idejű helymeghatározás targoncákhoz a gyakorlatban
ROKIT Locator.Box – komplett helymeghatározó eszköz
Választhat a ROKIT Locator tisztán szoftveres megoldás és a ROKIT Locator.Box között – azonnali használatra kész szoftverrel egy kompakt ipari számítógépen. A ROKIT Locator.Box használatával lézeres helymeghatározó szoftverünket kényelmesen és praktikusan integrálhatja mobil robotjaiba. Az eszköz egy előre telepített és licencelt ROKIT Locator szoftverből, egy teljes mértékben támogatott operációs rendszerből és egy ipari minőségű, nagyon kompakt és robusztus, nagy teljesítményű ipari számítógépből (Pokini F2) áll.
Egyoldalas ismertető
Ismerje meg a ROKIT Locatort
Kérjen ingyenes próbaverziót
Lehetőséget kínálunk a Rexroth ROKIT Locator helyszíni tesztelésére az Ön alkalmazási környezetében, és ehhez támogatást is nyújtunk. Igénylését a kapcsolatfelvételi űrlapon juttathatja el számunkra.