Rexroth ROKIT Locator – rugalmas helymeghatározó szoftver mobil robotjaihoz
A K.Hartwall jelentősen csökkenti az A-MATE® AMR-ok integrációs erőfeszítéseit a ROKIT Locator és ROKIT Navigator használatával. A zökkenőmentes VDA 5050 szabvány szerinti integráció és az üzembe helyezés egyetlen héten belül új hatékonysági normákat állít fel az ügyfélprojektek számára.
Lehetőséget kínálunk a Rexroth ROKIT Locator helyszíni tesztelésére az Ön alkalmazási környezetében, és ehhez támogatást is nyújtunk. Igénylését a kapcsolatfelvételi űrlapon juttathatja el számunkra.
A ROKIT Locator tökéletesen alkalmas a ROKIT Navigator navigációs szoftverrel történő használatra – a mobil robotok precíz lokalizálásához és hatékony mozgástervezéséhez.
A ROKIT robotikai készlet és a ctrlX AUTOMATION révén olyan moduláris szoftveres és hardveres megoldások előnyeit használhatja ki, amelyek szükség szerint kombinálhatók egymással vagy más gyártók megoldásaival.
Lézeralapú helymeghatározó és térképező szoftver
A Rexroth ROKIT Locator egy lézeralapú szoftver a mobil robotok egyidejű helymeghatározásához és a dinamikus környezet feltérképezéséhez (SLAM). A nagy teljesítményű algoritmus a járműre szerelt akár két lézerszkenner adatait használja fel a természetes környezet megbízható érzékeléséhez és feltérképezéséhez (natural feature navigation). Ezenkívül a valós idejű helymeghatározó rendszer (RTLS) menet közben érzékeli a környezet változásait, automatikusan frissíti a környezet digitális térképét, és azt a teljes ROKIT Locator flotta számára elérhetővé teszi (automatikus térképfrissítés). A helymeghatározás megbízható, robusztus és centiméteres pontosságú – reflektorok vagy markerek használata nélkül. Különleges környezetekben, például nyílt terepen, opcionálisan további érzékelőadatokat, például a kerék forgását (kerék-odometria fúzió) is figyelembe lehet venni.
ROKIT Locator.Box – komplett helymeghatározó eszköz
Választhat a ROKIT Locator tisztán szoftveres megoldás és a ROKIT Locator.Box között – azonnali használatra kész szoftverrel egy kompakt ipari számítógépen. A ROKIT Locator.Box használatával lézeres helymeghatározó szoftverünket kényelmesen és praktikusan integrálhatja mobil robotjaiba. Az eszköz egy előre telepített és licencelt ROKIT Locator szoftverből, egy teljes mértékben támogatott operációs rendszerből és egy ipari minőségű, nagyon kompakt és robusztus, nagy teljesítményű ipari számítógépből (Pokini F2) áll.
Egyoldalas ismertető
Ismerje meg a ROKIT Locatort
Kérjen ingyenes próbaverziót
Lehetőséget kínálunk a Rexroth ROKIT Locator helyszíni tesztelésére az Ön alkalmazási környezetében, és ehhez támogatást is nyújtunk. Igénylését a kapcsolatfelvételi űrlapon juttathatja el számunkra.