Ugrás a fő tartalomhoz
Lineáris tengelyek – Small Modules
Kis méretek, jó teljesítmény:
Rendkívül kompakt lineáris modul kis alkatrészek anyagmozgatásához
Szervo- vagy léptetőmotorral
Csatlakozóelemek többtengelyes rendszerekhez
Termékinformáció:
prev
Előnyök
Műszaki adatok
Alkalmazási példák
next
Előnyök
Kompakt:
kompakt kialakítás, egyszerű integráció
Egyszerű:
5 előre konfigurált méret, amelyek online kiválaszthatók és rendelhetők
Rugalmas:
a szervo és léptető motorok könnyen csatlakoztathatók, és rendkívül gyorsan üzembe helyezhetők
Kombinálható:
csatlakozóelemek többtengelyes rendszerekhez
Gyors:
minimális szállítási idők
Gazdaságos:
tökéletes ár/teljesítmény arány
Műszaki adatok
Méretek: 30, 40, 50, 80, 120
Futástartományok: 50 és 1200 mm között
Max. hasznos teher: 88 kg
Max. sebesség: 1,92 m/s
Max. gyorsulás: 9,6 m/s²
Nagy ismétlési pontosság: +/– 0,005 mm
Alkalmazási példák
A legkülönfélébb iparágak számára, mint például fogyasztási cikk ipar, akkumulátor- vagy félvezetőgyártás
Apró és könnyű munkadarabok mozgatása egy- vagy többtengelyes rendszerekkel
Egyszerű pozicionálási és behelyezési feladatok
Költségérzékeny területek elektrifikációja
Pneumatikus alkalmazások helyettesítése
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next