Egy férfi a TS 7 szállítórendszert nézi Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. TS 5 görgős szállítópálya változtatható forgóegységgel a Bosch Rexrothtól TS 5 görgős szállítópálya-rendszer nehéz terhekhez

Moduláris és alacsony karbantartási igényű 400 kg feletti terhekhez

NEHÉZ TERHEK KEZELÉSE SZÁMOS IPARÁGBAN

A TS 5 görgős szállítópálya-rendszer 400 kg-os és annál nagyobb terheket szállít, szükség esetén nagy távolságokra. Robusztus felépítése pedig különösen alkalmassá teszi a zord környezetben való használatra. Számos iparágban alkalmazható, például energiatárolás és -kezelés, elektronika és háztartási készülékek, illetve autóipar, e-mobilitás és szállítás.

MINŐSÉGI TECHNOLÓGIA ÁLTAL HAJTVA

A királytengellyel ellátott TS 5 szállítópálya-rendszer jelentős előnyöket kínál a szokásos lánchajtásokhoz képest.

Például:

  • Alacsony karbantartási igény
  • Zajmentes működés
  • Nagy energiahatékonyság a hatékony teljesítmény és az alacsony hajtóerő-igény révén

MODULÁRIS KONCEPCIÓ

A TS 5 szállítópálya-rendszer a jövőt tartja szem előtt. Modern alkatrészekkel és még több praktikus funkcióval felszerelve könnyen integrálható a gyártás új, digitális világába. A nagyfokú testre szabási lehetőségeket kínáló, számos modullal és átgondolt moduláris tervezési elven továbbfejlesztett innovatív szállítópálya-rendszer minden eddiginél nagyobb szabadságot kínál a rendszer tervezése és építése során.

EGYSZERŰ ÉS GYORS TERVEZÉS

Az MTpro tervezőszoftverrel rugalmasan és egyszerűen megtervezheti az elrendezést. Intuitív tervezés, nagyfokú tervezési biztonsággal. Időt és pénzt takarít meg a beszerzési folyamat során. Mivel az MTpro tartalmazza a TS 5 alkatrészeit, az alkatrészlista automatikusan generálódik, ami jelentősen leegyszerűsíti a teljes tervezési folyamatot.

A TS 5 jellemzőinek áttekintése

TS 5 görgős szállítópálya tervezése a Bosch Rexroth MTpro mérnöki szoftverrel

Egyszerű kialakítás

Az ügyfélbarát MTpro CAD program és az alkatrészek intelligens kialakításának köszönhetően a rendszer az Ön kívánságai szerint testre szabható. Az MTpro egy bevált, kiváló eszköz, amely lehetővé teszi az alkalmazásorientált és gyors tervezést. Ez jelentősen lerövidíti a tervezési folyamatot, és ezáltal időt és pénzt takarít meg a beszerzési folyamat során. Az automatizált rendelési listák, valamint a termékkatalógushoz és a telepítési útmutatóhoz vezető linkek tovább egyszerűsítik a teljes projekttervezési folyamatot.

A Bosch Rexroth TS 5 szállítópálya-rendszer illusztrációja

Moduláris felépítés

A TS 5 moduláris felépítési elve különböző elrendezéseket tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen a szállítópálya-rendszer átalakítása és bővítése kifejezetten egyszerű. A nagyfokú testre szabási lehetőségeket kínáló, számos modullal és átgondolt moduláris tervezési elven továbbfejlesztett innovatív szállítópálya-rendszer minden eddiginél nagyobb szabadságot kínál a rendszer tervezése és építése során.

Bosch Rexroth TS 5 szállítópálya-rendszer hajtómodul osztott görgőkkel

Megbízható rendszer

A TS 5 egy rendkívül megbízható rendszer, a legmagasabb minőségben. A királytengelyes hajtás hosszú élettartamot biztosít, és minimális karbantartást igényel. A lánchajtású szállítópályákkal ellentétben a TS 5 a beépített királytengellyel korlátozások nélkül használható. A rendszert például jobbra vagy balra is elágaztathatja. Ez nagyon gazdaságos, mivel sok elrendezésnél nincs szükség további hajtómodulokra.

Nexo vezeték nélküli csavarozóval dolgozó alkalmazott egy TS 5 szerelősoron

Hatékony koncepció

Ha intelligens megoldásokra van szükség, a TS 5 hatékony koncepciója egyszerűen verhetetlen. Akár a teljes tulajdonlási költség, akár a jobb energiahatékonyság szempontjából nézzük, a TS 5 magasan kiemelkedik a többiek közül. A 455 és 1040 mm közötti rendszerszélességek és a görgőszakasz hosszának szabad megválasztása révén könnyen összeállíthatja és megvalósíthatja az igényeinek megfelelő rendszert.

Főbb műszaki adatok

WT súlya:
>400 kg, max. 50 kg görgőnként
WT méretek: 455 x 455 és 1040 x 845 mm között
Görgő mérete: 60 mm
Görgőtávolság: 130, 195, 260, 325 mm
Környezet: DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerinti 8. osztályú tisztaterek számára jóváhagyott.

Különleges alkatrészek

Királytengely hajtás:
alacsony karbantartási igényű, energiahatékony és alacsony zajszintű hajtási koncepció
„Open Center”: nyitott szállítópálya-szakasz a munkadarab alulról történő könnyű eléréséhez
Háromirányú terelő: T-alakú kimeneti adagoló háromféle lehetőséggel: jobbra, balra, felfelé vagy lefelé
Forgóegység: egy egységben látja el a terelő, az elágazás és az átjáró funkcióját, 45°-tól 180°-ig terjedő forgási szöggel.
Pozicionáló egység: abszolút pontosság (+/-0,3 mm) a munkadarabok pontos pozicionálásával a megmunkáló állomásokon
Meghajtóegység: nagy teljesítményű meghajtóegység, beleértve a szállítópálya szakaszt is, rugalmas konfigurációs lehetőségekkel
Emelő keresztirányú egység: könnyen szállítható munkadarabok a keresztirányú szelvényben 4,5 mm-es lökettel
Hajtáskészlet: hajtáskészlet szállítópálya szakasszal, önálló modulként a szállítópálya elején vagy végén helyezhető el.
Lengőkapu: mobil lengőkapu a rugalmas hozzáféréshez egy térben