| Max. Szállított teher: |
max. 3000 kg |
| Munkadarab-hordozó méretei: | Szabványos max. 2200 x 3000 mm |
| Hajtásrendszer: | Teljesen elektromos, pneumatikus, királytengelyes hajtás (karbantartásmentes és önkenő) |
| Szállítópálya-sebesség: | Max. 24 m/min |
| Szállítási magasság: | 350 mm (alacsony) |
| Motor: | 180 W és 250 W motor, interfész harmadik féltől származó motorokhoz |
| Moduláris rendszerek: | Szabványosított alumínium profil moduláris rendszer |
| Speciális alkatrészek: | Indexelő egységek, forgó egységek, átviteli egységek, pozícionáló egységek |
Akár 3000 kg-os nehéz modulok precíz és hatékony mozgatása. Moduláris görgős szállítópálya-megoldás az elektromobilitáshoz.
Alapvető műszaki adatok