A H4U.cube segítségével minden korábbinál egyszerűbben integrálhat nagy teljesítményű hidraulikus vezérlőrendszert a rendszereibe, és alakíthat ki hidraulikus funkciókat az igényeinek megfelelően – a kiváló teljesítményért, szakértői ismeretek nélkül is.
H4U.cube – Teljes körű hidraulikus vezérlési megoldás
Szoftvermodulok, hardver és az intuitív H4U.ui felhasználói felület – az intelligens H4U.cube hidraulikus vezérlőrendszer a moduláris H4U hidraulikus platform összes elemét egy komplett csomagban egyesíti. Így gyorsan és rendszerezetten integrálhatja a nagy teljesítményű hidraulikus vezérlést a rendszereibe – az egyszerű beépítéstől és a gyors üzembe helyezéstől kezdve a stabil működésig és a rugalmas beállításokig.
H4U.cube pQ
Az H4U.cube pQ egy teljesen előre konfigurált megoldás a nyomás és az áramlási sebesség szabályozására. A szoftver, a hardver és a felhasználói felület tökéletesen összehangolt, így minimális mérnöki erőfeszítéssel akár két motor–szivattyú kombinációt is üzembe helyezhet.
A H4U.cube pQ szabványosított terepbusz-interfészeken (pl. PROFINET RT) keresztül közvetlenül integrálható a gép vezérlőrendszerébe. A paraméterbeállítási varázslók, az automatikus hangolás és a diagnosztikai funkciók az első üzembe helyezéstől a folyamatos üzemeltetésig támogatják – biztosítva a magas szabályozási pontosságot, az energiahatékonyságot és a mindennapi használat átláthatóságát.
H4U.cube xF
Az H4U.cube xF minden olyan funkciót magában foglal, amely a hidraulikus tengelyek pontos pozicionálásához és erőszabályozásához szükséges – a nagy teljesítményű vezérlőszoftvertől és a hozzá illeszkedő hardvertől kezdve az áttekinthető felhasználói felületig.
A konfigurációtól függően egyetlen kompakt egységgel több vezérelt tengely is működtethető. A gépvezérlő rendszerhez való csatlakozás szabványos terepi busz-interfészeken keresztül valósul meg, így a H4U.cube xF zökkenőmentesen integrálható a meglévő automatizálási architektúrába. Az eredmény: dinamikus, ismételhető mozgások és erővezérelt folyamatok, anélkül, hogy mélyebben bele kellene merülnie a hidraulikus vezérléstechnika rejtegeibe.
A H4U.cube előnyei
Könnyen integrálható
A PROFINET-kapcsolatnak köszönhetően a H4U.cube zökkenőmentesen illeszkedik a gép architektúrájába, és átveszi a hidraulika vezérlését.
A hardver, a szoftver és a felhasználói felület tökéletesen összehangolt, komplett megoldása kiküszöböli az alkatrészek időigényes kiválasztását és konfigurálását. Ehelyett egy azonnal használatra kész egységet kap, amely közvetlenül integrálható a meglévő automatizálási környezetébe.
Könnyű kezdés
A H4U.cube előre konfigurálva van és azonnal használatra kész. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg az üzembe helyezés során.
Az intuitív H4U.ui felhasználói felület és az irányított üzembe helyezés megkönnyíti a kezdeti lépéseket mélyreható hidraulikai ismeretek nélkül.
Az AI-alapú tanulási funkció automatikusan optimalizálja a vezérlőrendszert, és biztosítja, hogy a H4U.cube már a kezdetektől fogva optimálisan igazodjon az alkalmazásához.
Könnyen kezelhető
A H4U.cube nagyon leegyszerűsíti a folyamatos üzemeltetést: Az egy gombnyomással elindítható automatikus beállítás automatikusan optimalizálja a vezérlőrendszert – kézi beavatkozás és szakértői ismeretek nélkül.
A H4U.cube az Ön igényeivel együtt fejlődik. A skálázható megoldás rugalmasan alkalmazkodik a változó alkalmazásokhoz és gépkoncepciókhoz.
Így növelheti a termelékenységét és nem kell több erőfeszítést tennie.
Könnyen ellenőrizhető
Mindig tartsa szemmel a hidraulikus rendszereit!
A H4U.cube beépített diagnosztikai funkciókkal rendelkezik, és készen áll az állapotfigyelésre. Így mindig szem előtt tarthatja a rendszer állapotát.
A beépített karbantartási figyelmeztetések időben jelzik, ha beavatkozásra van szükség, ezzel megelőzve a nem tervezett leállásokat.
Könnyen átalakítható
A követelmények változnak, velük változik a H4U.cube is.
A moduláris felépítés és a könnyű skálázhatóság lehetővé teszi, hogy a megoldást rugalmasan igazítsuk az új körülményekhez anélkül, hogy mindent elölről kellene kezdenünk.
A jövőbiztos frissítések garantálják, hogy a H4U.cube mindig naprakész maradjon.
Így védi befektetését, és nyitott marad a jövőbeli változásokra.
Könnyű végrehajtás
A H4U.cube automatikus beállítása automatikusan meghatározza az optimális paramétereket, így már a kezdetektől fogva pontos és stabil vezérlést biztosít.
Az intelligens üzemeltetési stratégia biztosítja, hogy a rendszer mindig hatékonyan és fenntarthatóan működjön.
A H4U.cube segítségével így kevesebb energiát fordít az optimalizálásra, és többet az igazán fontos dolgokra.
Say Hi to H4U.cube!
Vegye fel a kapcsolatot H4U-csapatunkkal, és kérjen személyre szabott tanácsot arról, hogyan integrálhatja egyszerűen a megfelelő hidraulikus funkciókat rendszereibe, és hogyan üzemeltetheti azokat hatékonyan a H4U.cube segítségével.