1. Főoldal
  2. didaktik
Partner a mérnökképzésben – Bosch Rexroth az oktatás szolgálatában

Komplex, rugalmas oktatási rendszerek, amelyek segítenek összekapcsolni az ipart és az egyetemet.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Az ipar gyorsabban változik, mint valaha – a mérnökképzésnek pedig lépést kell tartania. A Bosch Rexroth célja, hogy az egyetemek hallgatói ne csak elméleti tudást szerezzenek, hanem valódi ipari technológiákkal dolgozzanak már a képzés során. Didaktikai megoldásaink épp ezt a hidat teremtik meg oktatás és ipar között.

Mit kínálunk az egyetemek számára?

ctrlx automation logó

ctrlX AUTOMATION oktatási platform

Nyílt, moduláris és jövőálló rendszer, amelyet már ma is alkalmaznak az iparban – most oktatási célra konfigurálva.

Ismerje meg a ctrlX AUTAMATION-t!
Ismerje meg a ctrlX AUTAMATION-t!
mms ipari okatatóberendezés

Teljes oktatási csomag

Eszközök, szimulációs állomások, vezérlőrendszerek, tananyagok és szakmai támogatás.

plc programozás

Valódi ipari kompetenciák

PLC programozás, szervo konfigurálás, HMI, IoT és képfeldolgozás – mind valós feladatokon keresztül tanulható.

Rugalmasság az oktatásban

Beépíthető alapszakos, mesterszakos vagy duális képzési programokba, akár kutatási projektekbe is.

Miért válassza a Bosch Rexroth-ot?

Világszintű vezető az ipari automatizálásban

A Bosch Rexroth több mint 80 országban van jelen, és globálisan is meghatározó szereplő az automatizálási rendszerek fejlesztésében. Technológiáink gyártósorok ezrein futnak napi szinten – az autóipartól a gyógyszergyártásig.

Több mint 200 partnerintézmény világszerte

Oktatási együttműködéseink egyetemi tanszékeket, kutatóintézeteket és duális képzési programokat is támogatnak. Partnereinkkel közösen fejlesztünk tananyagokat, laborokat és gyakorlati kompetenciákra épülő oktatási programokat.

Elkötelezett együttműködés az oktatással

Számunkra az oktatás nem mellékes – stratégiai terület. Célunk, hogy az ipari tapasztalatainkat közvetlenül beépítsük a mérnökképzésbe, és ezzel valódi értéket adjunk a jövő szakembereinek.

Az Ipar 4.0 technológiák gyakorlati ismeretei első kézből

Oktatási megoldásaink ugyanazokat a technológiákat tartalmazzák, mint amiket ipari ügyfeleinknél is alkalmazunk – például felhőalapú vezérlést, nyílt szoftverarchitektúrát vagy prediktív karbantartást. A hallgatók így már az egyetemen megtapasztalják, mit jelent a valódi digitális gyártás.

Halgassa meg podcast beszélgetésünket!

Dr. Sas Zoltán (Bosch Rexroth) és Rónai László (Miskolci Egyetem) arról beszélgetnek, hogyan alakíthatja át az ipari technológia az egyetemi oktatást.

Konkrét példák, valódi tapasztalatok és egy közös cél: jövőálló tudást adni a mérnökhallgatóknak már az egyetemen.

Szeretné meghallgatni a teljes beszélgetést?

Adja meg elérhetőségeit, és elsőként küldjük el Önnek a podcastot, amint elérhetővé válik.

Esettanulmány: Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Mechatronikai Intézetében a Bosch Rexroth közreműködésével egy ipari szintű labor jött létre. A hallgatók valós folyamatirányítási feladatokat oldanak meg, ugyanazokkal az eszközökkel, amiket ma is használunk a gyártásban.

Elolvasom az interjút!
Elolvasom az interjút!

Szakmai kapcsolat az egyetem és az ipar között Dr. Sas Zoltánnal

„Hidat építeni ipar és oktatás között – ez a küldetésem.”

Lépjen kapcsolatba velünk!

Legyen szó új labor kialakításáról, meglévő infrastruktúra frissítéséről vagy közös gondolkodásról – készen állunk a partnerségre.