Tanfolyami tájékoztató

Content

Tanfolyamokkal kapcsolatos általános információk

A tanfolyamok helyszíne a Bosch Rexroth Kft. telephelye (1103 Budapest, Gyömrői út 104.), vagy külső helyszínként a megrendelő telephelye. Megfelelő létszám esetén győri és miskolci helyszínnel is indítunk tanfolyamokat. Tanfolyamainkat csak meghatározott számú jelentkező esetén tudjuk indítani, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván. A kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról a jelentkezőket írásban értesítjük. A tanfolyam indítását jelentő írásbeli értesítésünk elküldése után a tanfolyami részvétel lemondását nincs módunkban elfogadni, emiatt szíves megértésüket kérjük. A számlát postai úton továbbítjuk a jelentkezőknek.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező szakmai képzési programokba való bekapcsolódás általános feltételei:

  • Szakmai előképzettség: gépészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés, szakmunkás vagy magasabb szakmai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való részvétel
  • Előírt gyakorlati idő: 1 év gépkezelői gyakorlat
 

Engedélyezett képzési programok

1. Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

Nyilvántartásba vételi száma: E-000542/2014/B001

Iskolai előképzettség: nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

1.1. Hidraulikus elemtechnika

1.2. Hidraulikus vezérléstechnika

1.3. Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása

1.4. Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában

1.5. Mobil hidraulikus hajtások

1.6. Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában

1.7. Hidraulikus rendszerek kialakítása

1.8. A pneumatikus rendszerek alapjai, üzemeltetése

2. Hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető

Nyilvántartásba vételi száma: E-000542/2014/B002

Iskolai előképzettség: szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség

2.1. PLC-k programozása

2.2. Szervo- és vezérléstechnika gyakorlati alkalmazása

A képzéseken a teljesítmény ellenőrzése max. 50 pontos tesztlap kitöltésével történik, min. 25 pont elérése esetén a résztvevő tanúsítványt kap. A hiányzás megengedett mértéke: a mindenkori óraszám maximum 10 százaléka.

Felnőttképzéshez tartozó szolgáltatások:

  • Előzetes tudásszint felmérés (térítésmentes)
  • Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

A tanfolyamokon a résztvevők számára taneszközöket, tananyagot, ill. jegyzeteket biztosítunk.

 
 

A tanfolyamok felelőse:

Koklács Enikő

HR partner

Tel: +36 1 4223-259

Fax: +36 1 4223-201

oktatas@boschrexroth.hu