Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

Üvegmegmunkálás

Maximális precízió és nagy sebesség: a Bosch Rexroth optimalizálja az üvegmegmunkálást

  • Nagy felbontású CNC-programozás a nanotartományban
  • IndraDyn L dinamikus lineáris hajtások
  • Rugalmasan felhasználható komplett rendszermegoldások
Üvegmegmunkálás
 
 

A Bosch Rexroth hajtás- és vezérléstechnikai rendszereivel a gyártók a precizitás korábban elérhetetlennek tűnő szintjére léphetnek. Üvegköszörülő- és csiszológépeink akár ötször-tízszer nagyobb precizitással dolgoznak, mint a fémfeldolgozásnál alkalmazott hasonló berendezések. Az általuk kivitelezhető 50-60 nanométeres tolerancia, pontosan 100 atomréteg vastagságnak felelnek meg.


A Bosch Rexroth komplett rendszermegoldásai sokféle precíziós termék megmunkálásánál is felhasználhatóak. Vegyük például az orvostechnikában az endoszkópok lencséjének előállítását, amely nélkülözhetetlen az egyre gyakoribb és népszerűbb, endoszkóppal végrehajtott invazív műtéteknél.


Legyen szó akár a félvezetőgyártásban alkalmazott nagyobb méretű lencsék megmunkálásáról, vagy a nagy teljesítményű elemzéstechnikában használt prizmákról a Bosch Rexroth technológia minimalizálja a nanotartományban előforduló gyártási hibákat.

A síküveggyártásban mindenekelőtt a precízió és a sebesség számít. Az egyrétegű biztonsági és ragasztott üvegek, az edzett és többrétegű üvegek előállításához szükséges nagy teljesítményű termelőberendezések a termelékenység fokozása érdekében a nagy sebesség mellett fokozott precizitást is igényelnek. Megoldásainkra támaszkodva nem csupán a termelés üteme növelhető, de a költségek is jelentős mértékben csökkenhetők. A világ egyik leggyorsabb üvegvágó berendezését Bosch Rexroth lineáris motorok hajtják. Amíg a mechanikus erőátviteli elemekkel felszerelt, hagyományos berendezések tűréshatára magas, addig a közvetlen hajtásokról ez nem mondható el.


Az eredmény:

  • Lényegesen precízebb vágás, jelentősen kisebb tűréssel.
  • A vágás fázisában 20 % százalékkal rövidül a ciklusidő a korábban használt forgó szervomotor és fogasléc kombinációjához képest, a 12,5-szer nagyobb gyorsulásnak köszönhetően.