Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

Közúti és haszongépjárművek

Az utcaseprőgéptől a nehéz teherautóig: a Bosch Rexroth innovatív technológiát visz az útra

  • Piacvezető a hidraulikus gépjárműhajtások terén
  • HTA – a hagyományos összkerékmeghajtás alternatívája
  • A pótalkatrészek hosszú távú biztosítása az egész világra kiterjedő szervizhálózaton keresztül
Közúti és haszongépjárművek
 
 

Az energiahatékonyság, a károsanyag-kibocsátás vagy a teljes fenntartási költség (Total Cost of Ownership - TCO) csökkentése, a jelenlegi és jövőbeli kihívások a haszongépjárművek gyártóinak figyelmét a modern hidraulika előnyeire irányítják. A Bosch Rexroth piacvezető gyártó a hidraulikus gépjárműhajtások terén, és az egyetlen teljes körű szolgáltatója ennek a hajtástípusnak, legyen szó akár a tehergépkocsikról, akár hatósági járművekről vagy repülőtéri és nehézgépjárművekről.


A Bosch Rexroth a Hydraulic Traction Assistant (HTA) kiegészítő hajtást például a hagyományos összkerékmeghajtás alternatívájaként fejlesztette ki. Ez a megoldás elsősorban a meredek lejtőkkel tarkított terepen történő használatra készülő gépjárműveknél és a billenő teherautóknál bizonyul nagyon hasznosnak. Olyan járművek esetén például, amelyeknek különböző anyagokat kell időnként építkezési helyszínekre szállítaniuk, vagy alkalomadtán télen síkos lejtőkön kell felkapaszkodniuk, a HTA a megfelelő megoldás.

A hidrosztatikus kiegészítő hajtás vonóerő-szabályozási üzemmódban 50 kW többletteljesítményt és kerekenként akár 6 000 Nm többletnyomatékot biztosít. Emellett a HTA anélkül integrálható a meglévő gépjárműbe, hogy az hatással lenne a karosszéria kialakítására vagy a manőverezhetőségre. A HTA-nak a hagyományos összkerékmeghajtású rendszerekkel szemben az az előnye, hogy alacsony tömege által a kapacitást a hasznos teher foglalja le, és emellett az üzemanyag-fogyasztás is csökkenthető.

Egy másik hidraulikus rendszer, a Bosch Rexroth HRB Hidrosztatikus Regeneratív Fékrendszere segíti Önt a környezetvédelemi előírások betartásában, és a gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás révén az üzemeltetési költségek csökkentésében. E rendszer alkalmazásával az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás egyaránt akár 25 százalékkal is csökkenthető. A HTA és a HRB csupán kettő abból a sok megoldásból, amelyek szemléltetik, Ön hogyan profitálhat gyártóként és felhasználóként vállalatunk sokéves, hidraulika terén szerzett tapasztalataiból. Ezen felül a Bosch Rexroth egész világra kiterjedő szervizhálózatán keresztül garantálja, hogy hosszú távú pótalkatrész-ellátást biztosít az Ön számára.