Gyakran elegendő a kopó alkatrészek vagy hibás alkatrészek cseréje, és nem szükséges drágább cserekészüléket vásárolni. Képzett szervizcsapatunk szükség esetén egy napon belül képes megjavítani az alkatrészeket. 40 kg súlyig ingyenesen begyűjtjük a termékeket egész Európában.
Termékeinket úgy tervezzük, hogy szervizelés esetén könnyen leszerelhetőek és javíthatóak legyenek. Gyors szervizünk minimálisra csökkenti az állásidőket, növeli a költséghatékonyságot az eredeti pótalkatrészek kizárólagos használatával, és garantálja a biztonságot, mivel a javításokat a gyártó specifikációi szerint végzik.
Az állásidők minimalizálása érdekében felajánljuk, hogy egy napon belül pótalkatrészeket kap műhelyeinkből a javítási idő áthidalására. Így a gép a termék javítása közben is működhet.
ISO-9001 tanúsított műhelyeinkkel világszerte képviseltetjük magunkat, és egységes minőségi szabványokat, valamint akár 60 hónapos garanciákat kínálunk. A ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal, a hét minden napján hozzáférést biztosít az összes szervizeszközhöz (pl. elkezdheti a javítást, megtekintheti a feladat javítási állapotát).
ctrlX Digital Service Assistant weboldal