Egy nő és két férfi gyári környezetben sétál, kép vörös szűrővel

Elősegítjük a fenntarthatóságot a Hägglundsnál

A Hägglunds termékei, megoldásai és tevékenysége világszerte hozzájárulnak az ügyfelek fenntartható működéséhez, azaz a mi munkánk az övékben folytatódik. Emellett vállalkozásunk és magunk továbbfejlesztésén is dolgozunk – ami egy még szélesebb hatással bíró folyamat. Minden pozitív változás ösztönzi a következőt.
Piros hidraulikus motor fehér Hägglunds logóval

Fenntarthatóság a tervezésen keresztül

A fenntarthatóság erős elem a Hägglunds hajtásrendszerek létrehozásában és fejlesztésében. Kezdettől fogva arra törekszünk, hogy meghosszabbítsuk a termékek életciklusát. A kialakítás és a felhasznált anyagok tartósságot biztosítanak az alkatrészkopás és a belső feszültségek csökkentésével. A tervezés során lényeges szempont a könnyű szervizelhetőség, hogy szükség esetén a lehető legegyszerűbb legyen a részegységek cseréje.

Az ilyen cserékkel moduláris hajtásrendszereink egyszerűen korszerűsíthetők, például a folyamatosan továbbfejlesztett hatékonyság érdekében. Az elmúlt évtizedek során csökkentettük a belső súrlódást és egyéb előrelépéseket is tettünk a Hägglunds motorok hatékonysága terén. A nyomásesés csökkentésével és a hidraulikus csatornák finomhangolásával minden új motornál tovább csökkentjük az energiaveszteséget – biztosítva a rendszer nagyobb teljesítményét a bevitt energia ellenében.

A leglátványosabb fejlődést azonban megoldásaink fajlagos teljesítményének növelése jelenti. Mivel motorjaink és hajtásegységeink a teljesítményükhöz képest egyre kisebbek lesznek, ügyfeleink számára az igényelt teljesítményt kisebb helyigénnyel és a tengelyre nehezedő könnyebb súllyal biztosítjuk. Különösen a mobil alkalmazásokban ez kisebb, könnyebb és energiahatékonyabb gépeket jelent.

Vörös hidraulikus Hägglunds motor ipari alkalmazásban

Fenntarthatóság a működésben

A működés során a Hägglunds hajtásrendszerei számos módon hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz. Megbízhatóságuk különösen fontos, mivel a folyamatok nem tervezett leállása anyag- vagy energiapazarlást okozhat. A súrlódás, a feszültség és más kopási tényezők csökkentésével nemcsak a hajtás élettartamát, hanem a rendelkezésre állás idejét is megnöveltük. A hajtások hálózati csatlakoztathatóságával pedig új eszközöket biztosítunk a problémák felismerésére, mielőtt azok hibát okoznának.

A Hägglunds hajtások ténylegesen megóvják az általuk kiszolgált gépeket a hibáktól. Ez nagy előny az olyan alkalmazásokban, ahol „ütőterhelések” lépnek fel, mert egy nehéz tömeg vagy egy kemény akadály hirtelen nyomatékcsúcsot okoz. Az alacsony tehetetlenségi nyomaték mellett hajtásaink beépített nyomáskorlátozó funkcióval is rendelkeznek. Az elsővel elkerülhető a nyomatéki többletterhelés felerősödése, míg a másodikkal annak átterjedése a gépek kopó alkatrészeire, például a fogakra és késekre.

Az olyan funkciókkal, mint az ütőterhelés elleni védelem, a Hägglunds hajtások pontosan az általuk kiszolgált alkalmazásokhoz méretezhetők, és nincs szükség túlméretezésre a törés megelőzése érdekében. Ha nincs túlméretezés, akkor nincs hatásfokveszteség sem – azaz a működéshez kevesebb energiát használnak fel.

Sötét hajú technikus férfi hidraulikus motor szervizelését végzi

Fenntarthatóság a szervizelésnél

A Hägglunds hajtásrendszer fenntarthatóságát többek között az határozza meg, hogy mennyire jól és milyen hosszú ideig működik. A Hägglunds hajtások hosszú és problémamentes működésre vannak tervezve, még szélsőséges körülmények között is. Odafigyelésre azonban az egész életciklus alatt szükség van, ezért a szerviz fontos szerepet játszik.

Globális szervizcsapatunk segít a hajtásrendszereket optimális állapotban tartani, nemcsak pótalkatrészekkel és karbantartással, hanem tudástámogatással és fejlett szolgáltatásokkal is. Utóbbira jó példa a Hägglunds CMp, ami a hajtásrendszer állapotfelügyeletét látja el beépített érzékelőkkel és mélyebb betekintést nyújt a hajtás használatának optimalizálásához. A megelőző karbantartás és az optimalizálás érdekében a Hägglunds CMp képes növelni a hajtás megbízhatóságát, és adott esetben csökkenteni a kopást vagy az energiafogyasztást.

Mivel a Hägglunds rendszerek modulárisak, élettartamuk könnyen meghosszabbítható. A régebbi részegységeket ki lehet cserélni újakra és hatékonyabbakra, és szervizcsapatunk képes átméretezni a teljes hajtásrendszert, ha az igények az eredetihez képest módosulnak. Ezáltal a lehető leghosszabb élettartam biztosítható, a kihasználtság magas szinten tartása mellett.

További információ

Töltse le fenntarthatósági ismertetőnket