Hägglunds Fusion hajtásrendszer

Hägglunds Fusion ‒ The power of one

Hägglunds Fusion egy szalagos adagoló alkalmazáson

Minden egyben, egy hidraulikus hajtásmegoldásban

A Hägglunds Fusion hajtásrendszerben a „kompakt” jelző teljesen új értelmet nyer. Mert a teljes hidraulikus hajtásrendszer a nyomatékkarra szerelt – a motor, a szekrény, a szivattyúk és minden más. Tehát nincs fogaskerekes hajtómű, nincs alapzat, nincs tengelykapcsoló és nincsenek bonyolult kiegyenlítések.

Mivel az erő magán a támaszon van, a Hägglunds Fusion hajtásrendszer valóban önálló egységet képez. De mint minden más Hägglunds rendszer, ez is kiváló teljesítményt nyújt, függetlenséget biztosítva Önnek. Kiemelkedő nyomatékával és rendkívüli tartósságával ez a kompakt megoldás valóban mindig a legjobbat nyújtja.

További információ a Hägglunds Fusion hajtásrendszerről
További információ a Hägglunds Fusion hajtásrendszerről
Hägglunds Fusion egy hevederes adagoló alkalmazáson

Egyetlen költségkímélő megoldás számos alkalmazáshoz

A Hägglunds Fusion hajtásrendszer nemcsak helytakarékos. A teljes életciklusra vonatkoztatott alacsony üzemeltetési költségek alapján költségkímélő alternatívát jelent az elektromechanikus hajtásokkal szemben az alacsonyabb teljesítménytartományokban.

A Hägglunds Fusion hajtásrendszerrel a hevederes és szalagos adagolók, szállítószalagok és adagolószalagok már álló helyzettől fogva maximális nyomatékot kapnak, és beépített nyomatékkorlátozás is rendelkezésre áll. Ez lehetővé teszi az igény szerinti gyakorisággal történő indítást, leállítást és visszafordítást. Így a túlterhelés veszélye nélkül tartják folyamatos mozgásban az Ön vállalkozását.

Hägglunds Fusion méretek

Termelékenység Plug and Play alapon

Mivel minden egy egységen belül van elhelyezve, a Hägglunds Fusion hajtásrendszer könnyen beépíthető – és ugyanolyan könnyen karbantartható. Belső hornyolással vagy zsugortárcsás tengelykapcsolóval könnyen csatlakoztatható a hajtótengelyhez, és a teljes rendszert a szállítás előtt működési tesztnek vetik alá.

A moduláris felépítés legnagyobb előnye azonban a jövőbeli rugalmasság. Így olyan megoldást kap, amellyel együtt tud növekedni, még akkor is, ha az igényei nagyobbak, mint a rendelkezésre álló hely.