Mini hidraulikus motor megnövelt teljesítménnyel
Lehet, hogy apró és könnyű, de a Hägglunds Atom hidraulikus motorjában ott rejlik az erő, amely mindent megváltoztathat. Ez a kis csomag egy energiabomba, ahol a forgás szédítő sebességgel zajlik. A legmeglepőbb mégis az ereje – a motor méretét messze meghaladó elemi erő.
A Hägglunds Atom 13,6 kN·m maximális nyomatékot biztosít a hidraulikus hajtásrendszernek. Mivel a motor a teljes nyomatékot a 400 rpm maximális fordulatszámon tudja leadni, ez 394 kW maximális teljesítményt jelent, amivel felülmúlja a kategóriájában található többi hidraulikus motor teljesítményét.
- Maximális forgatónyomaték: 13,6 kN·m
- Maximális fordulatszám: 400 rpm
- Maximális nyomás: 420 bar
- Maximális teljesítmény: 394 kW