Kiváló teljesítmény nehéz feladatokhoz: 280-as méretű kompakt modulok
Erős, kompakt, precíz:
Új mérföldkő a nagy teherbírású alkalmazások területén
Különösen nagy merevség a hajlítás és a torzió szempontjából
Rendelje meg most!
Lineáris tengelyek nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz: az új, 280-as méretű kompakt modulok
Új mérföldkő a nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, 385 kg-ig
Az új kompakt modulok, golyósorsós hajtással (CKK) vagy szíjhajtással (CKR), 280-as méretűben, amelyek teljesen új alkalmazási lehetőségeket teremtenek a nagy igénybevétellel járó használati tartományban, akár 385 kg-ig. Alkalmazási területeik többek között a szerszámgépek nagy precizitással végzett összeszerelése vagy az akkumulátormodulok dinamikus és ismételhető, nagy pontossággal végzett összeszerelése. Nemcsak rendkívül merevek a hosszirányú és torziós terhelési nyomatékok szempontjából, hanem nagyon rugalmasan használhatók is: a szimpla tengelyek, a többtengelyes rendszerek, sőt még a lineáris robot mérnöki tervezési igénye is a minimálisra csökkenthető, miközben a komplett automatizálási csomagok, amelyek motort, nyílt és zárt hurkú vezérlőket, valamint opcionális kezelőszoftvert is tartalmaznak, rendkívüli módon felgyorsítják az üzembe helyezést, és megkönnyítik az üzemeltetést, még akkor is, ha nagyon rövid időn belül van szükség módosításokra. Így a gyárautomatizálás egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb.
Dupla ciklussebesség akár 770 kg-os terhelésekhez
Innováció a nagy igénybevétellel járó alkalmazások szektorában: a két tengely kombinálása egy egységben elképzelhetetlen lehetőségeket teremt. Az új kompakt CKR-280 modul duális szíjhajtással, amely képes két kocsi egymástól teljesen független, precíz üzemeltetésére. Ezzel nemcsak helyet, költségeket és összeszerelési időt takaríthat meg, hanem az optimális teljesítményt is garantálhatja. A telepítésre kész lineáris tengelyeket belső merevség, gyorsabb ciklusidő és kivételes, a telepítési helyzettől függően akár kocsinként 385 kg-os, vagyis összesen 770 kg-os teherbírás jellemzi – egy tengely, két hajtás, végtelen lehetőségek.
Termékinformáció
Előnyök áttekintése
Kivételesen stabil: kiváló merevséget kínál hajlítással és torzióval szemben
Precíz: magas ismétlési pontosság
Rendkívül dinamikus: könnyedén mozgatja a nehéz terheket, maximális gyorsulás mellett
Gyors: tervezés és konfigurálás modern mérnöki segédeszközökkel
Kiváló kompatibilitás: különböző méretekkel, jól méretezhető, többtengelyes rendszerekhez és kobotokhoz is alkalmas
Bevált: testreszabott komponensek egyetlen forrásból
Főbb műszaki adatok
280-as méret
Max. hasznos teher:
Az egyszíjas verziónál max. 385 kg
A duális szíjhajtásos verziónál max. 770 kg
Max. mozgástartomány: 5500 mm (nagyobb hosszok kérésre elérhetők)