Smart Function Kit préselési és illesztési alkalmazásokhoz Smart Function Kit préselési és illesztési alkalmazásokhoz

Rugalmas, kompakt és jövőbe mutató.

Szervoprés szabványos illesztési feladatok széles köréhez

Legyen szó összeszerelésről, illesztésről, alakításról vagy tesztelésről – a Smart Function Kit számos préselési és illesztési alkalmazáshoz használható egészen 70 kN erőtartományig. A moduláris szervoprés a Rexroth mechanikus és elektromos részegységeit egyesíti a szoftverrel, így tökéletes alapot biztosít a rendszerintegrátorok és a technológiai szaktudással rendelkező végfelhasználók számára.

Rugalmas, kompakt és jövőbe mutató

Élvezze az egyszerű termékválasztás, üzembe helyezés, programozás és kiértékelés előnyeit. A Smart Function Kit nyílt interfészeken keresztül hálózatba kapcsolható, és a folyamat futása közben kényelmesen nyomon követhető egy tableten. Ez maximális átláthatóságot biztosít az elektromos prés számára, csökkenti az állásidejét és növeli a termelékenységét.



Alkalmazási példák a gyártásautomatizálásban (eBook)

Töltse le eBookunkat, amiből megtudhatja, milyen helyzetekben segíthet önnek a Smart Function Kit for Pressing. Olvassa el gyakorlati esettanulmányainkat és tudja meg, hogyan valósíthat meg a Smart Function Kit for Pressing eszközzel 5 egyszerű lépésben préselési, illesztési, szerelési és formázási folyamatokat.

Töltse le az eBookot
Smart Function Kit préselési és illesztési alkalmazásokhoz
  • Elektromechanikus henger, szervomotor és erőhatás-érzékelő

    Elektromechanikus henger, szervomotor és erőhatás-érzékelő

    Kompakt és számos préselési és illesztési alkalmazáshoz alkalmas

  • Szervohajtás ipari PC-vel és hálózati csatlakozással

    Szervohajtás ipari PC-vel és hálózati csatlakozással

    Ipar 4.0-képes, magasabb szintű rendszerekbe integrálható

  • Böngészőalapú, intuitív webes HMI

    Böngészőalapú, intuitív webes HMI

    Üzembe helyezéshez, programozáshoz, üzemeltetéshez és folyamatelemzéshez

Elektromechanikus henger, szervomotor és erőhatás-érzékelő
Elektromechanikus henger, szervomotor és erőhatás-érzékelő

Elektromechanikus henger, szervomotor és erőhatás-érzékelő

Kompakt és számos préselési és illesztési alkalmazáshoz alkalmas

  • Elektromechanikus henger, 400 mm‑ig szabadon konfigurálható löketek
  • MS2N sorozatú szervomotor abszolút jeladóval és fékkel
  • Opcionálisan választható: Erőmérő-szenzor DMS technológiával a költséghatékony és robusztus préserő méréshez

Szervohajtás ipari PC-vel és hálózati csatlakozással
Szervohajtás ipari PC-vel és hálózati csatlakozással

Szervohajtás ipari PC-vel és hálózati csatlakozással

Ipar 4.0-képes, magasabb szintű rendszerekbe integrálható

  • IndraDrive HCS01 szervohajtás, integrált IndraMotion MLD PLC és STO vagy Safe Motion biztonsági funkció
  • PR21 sorozatú ipari PC, Linux operációs rendszer, szoftver és webszerver HMI-vel. Ipar 4.0-képes: kapcsolat OPC‑UA‑n keresztül, adathozzáférés REST API‑n keresztül
  • Terepi busz csatlakozás: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Böngészőalapú, intuitív webes HMI
Böngészőalapú, intuitív webes HMI

Böngészőalapú, intuitív webes HMI

Üzembe helyezéshez, programozáshoz, üzemeltetéshez és folyamatelemzéshez

  • Varázsló az egyszerű üzembe helyezéshez
  • Nincs szükség programozási ismeretekre (programozásmentes megoldás)
  • Grafikus programozás Drag & Drop módszerrel másodpercek alatt
  • A folyamat OK/NOK értékelése grafikusan előállított értékelési elemekkel
  • Egyszerű integráció a magasabb szintű vezérlési és IT-infrastruktúrába

Egy mechatronikai megoldás – számos előny

Egyszerű termékválasztás

Egyszerű termékválasztás

  • Előre kiválasztott mechanikus és elektromos részegységek, valamint szoftver különböző készletekbe rendezve, max. 70 kN erőhatáshoz
  • Gyors és egyszerű tervezés, kiválasztás és konfiguráció modern szoftveres eszközökkel
  • Minden összetevő egyetlen szállítótól

Termékválasztás LinSelect segítségével
Termékválasztás LinSelect segítségével
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Egyetlen csomagban, előretelepített kezelőszoftverrel együtt szállítjuk
  • Gyors és útmutatásokkal támogatott üzembe helyezés egy varázsló segítségével, a szervohajtás automatikus paraméterezésével

Programozásmentes

Programozásmentes

  • Egyszerű grafikus programozás, ami nem igényel programozási ismereteket
  • Böngészőalapú webes HMI különböző végberendezésekhez modern kinézettel

Nyílt interfészekkel

Nyílt interfészekkel

  • A funkcionális modulok gyors csatlakozást tesznek lehetővé a magasabb szintű vezérlőrendszerekhez
  • IoT-kapcsolat OPC-UA-n keresztül
  • Adatelérés a REST API-n keresztül

Műszaki adatok

A rendszer áttekintése

  • Névleges erő max. 70 kN‑ig
  • Védettségi osztály: mechanika IP54, vezérlőszekrény IP20
  • Löket: egyedileg konfigurálható 400 mm-ig
  • Erőhatás-érzékelő DMS technológiával
  • Szervohajtás STO vagy Safe Motion biztonsági funkcióval

Műszaki adatok
Műszaki adatok

Sikertörténetek

Készen áll a Jövő Gyárára?

Tudjon meg többet a Bosch Rexroth mechatronikai megoldásairól.

Lépjen velünk kapcsolatba