A képen egy táblagép látható, középen egy bejelentkezési képernyővel és egy kéz ikonnal. A táblagép felett három kör alakú ikon látható: egy szem, egy „UX” feliratú ikon és egy ikon különböző csúszkákkal. A bal alsó sarokban egy piros gomb látható „Express Wizard” felirattal. Emelje magasabb szintre mobil robotjait.

aXessor – az Ön grafikus felhasználói felülete a Rexroth ROKIT Locator és a Rexroth ROKIT Navigator gyors és egyszerű üzembe helyezéséhez

Kapcsolatfelvétel
A képen egy táblagép látható, középen egy bejelentkezési képernyővel és egy kéz szimbólummal. A tábla felett három kör alakú ikon látható: egy szem, egy „UX” feliratú ikon és egy ikon különböző csúszkákkal. A bal alsó sarokban egy piros, „Express Wizard” feliratú gomb található. Emelje magasabb szintre mobil robotjait.

Az aXessor felhasználói felület központi hozzáférést biztosít a Rexroth ROKIT Locatorhoz. Biztosítja a lokalizációs szoftver gyors és egyszerű üzembe helyezését, és lehetővé teszi az egyszerű és hatékony flottaadminisztrációt.

További információk a Rexroth ROKIT Locatorról
A képen egy táblagép látható, középen egy bejelentkezési képernyővel és egy kéz szimbólummal. A tábla felett három kör alakú ikon látható: egy szem, egy „UX” feliratú ikon és egy ikon különböző csúszkákkal. A bal alsó sarokban egy piros, „Express Wizard” feliratú gomb található. Emelje magasabb szintre mobil robotjait.

Az aXessor felhasználói felület központi hozzáférést biztosít a Rexroth ROKIT Navigatorhoz. Biztosítja a mozgástervező szoftver gyors és egyszerű üzembe helyezését, és egyszerű, hatékony flottaadminisztrációt tesz lehetővé.

További információk a Rexroth ROKIT Navigatorról

aXessor – Az intuitív felhasználói felület az egyszerű szoftverintegrációhoz

Intuitív grafikus felhasználói felületként (GUI) a Bosch Rexroth aXessor központi hozzáférést biztosít a Rexroth ROKIT Locatorhoz és a Rexroth ROKIT Navigatorhoz. A mobil robotok lokalizálására és navigálására szolgáló erőteljes szoftvermegoldások az aXessor tiszta és felhasználóbarát felületén keresztül irányíthatók és összekapcsolhatók. A aXessor használatához nincs szükség szakértői ismeretekre – ez megnöveli az integráció, a beállítás és az üzemeltetés hatékonyságát.

ROKIT komponensek optimális áttekinthetősége

A aXessor segítségével megjelenítheti teljes flottáját és kézben tarthatja a rendszer irányítását. A grafikus felhasználói felületen egyszerűen kezelheti automatizált irányítású járműveit (AGV), autonóm mobil robotjait (AMR) és kézi irányítású targoncáit a folyamatok és munkafázisok összevonásával.

Nagy előnye a felhasználó-központú működés

A aXessor egy teljesen új megközelítésű ipari grafikus felhasználói felületet kínál, amit a felhasználók szemszögéből fejlesztettünk. A modern gamifikációs megközelítés, amelyet a Bosch Rexroth szakértelme és az aXessor felhasználóinak tapasztalata ötvöz, garantálja a könnyű belépést minden ROKIT szoftvertermékbe és azok izgalmas alkalmazásába.

Előnyök

A képen egy téglalap alakú ikon közepén szem látható, amely vonalakkal van összekötve a körülötte elhelyezkedő hat ponttal.

ÁTTEKINTHETŐ – TARTSA KÉZBEN AZ IRÁNYÍTÁST

  • Flottakezelő: lehetővé teszi a ROKIT Locator flotta egyszerű és intuitív kezelését és működtetését
  • Élő nézet a flottájáról: az összes ROKIT Locator kliens megjelenítése a rendszer áttekintéséhez
  • Eseményközpont: gyorsan, szemléletesen megmutatja a ROKIT komponensek minden folyamatát és üzeneteit

A képen egy ikon látható, amelyen egy kéz a mutatóujjával egy felhasználó profilképét érinti meg.

FELHASZNÁLÓ-KÖZPONTÚ – EGYSZERŰ KEZELÉS

  • Egyetlen kezelési koncepció a ROKIT Locatorhoz és a ROKIT Navigatorhoz
  • Áttekinthető, varázsló által támogatott működés
  • Különböző operációs rendszerekkel kompatibilis (Linux/Windows)
  • Testre szabható (világos/sötét mód, nyelvválasztás)
  • Videojáték ihlette tervezés: intuitív, motiváló és interaktív használat
  • Egyszerű üzembe helyezés és üzemeltetés, nincs szükség szakértői ismeretekre
  • A teljes ROKIT Locator flotta hatékony, központi térképes adminisztrálása

Egyoldalas ismertető

Ismerje meg a aXessort

Letöltés

ROKIT hírek

A K.Hartwall A-Mate AGV-i egy kiállítási csarnokban közlekednek

K.Hartwall & ROKIT: Koncepciótól a bevezetésig rekordidő alatt

A K.Hartwall jelentősen csökkenti az A-MATE® AMR-ok integrációs erőfeszítéseit a ROKIT Locator és ROKIT Navigator használatával. A zökkenőmentes VDA 5050 szabvány szerinti integráció és az üzembe helyezés egyetlen héten belül új hatékonysági normákat állít fel az ügyfélprojektek számára.

Raktár két targoncával, egy monitorral a kormány mellett, és az SEP Logistik AG logójával.

Több mint 30%-os hatékonyságnövekedés az SEP Logistik AG és a ROKIT Locator segítségével

Az innovatív raktárkezelési megoldások vezető szolgáltatója, az SEP Logistik AG, bővíti a RELAG targoncairányítási rendszerét a ROKIT Locatorral, amely lehetővé teszi a targoncaflotta valós idejű lokalizációját. Ez szkennelésmentes munkafolyamatokat, optimális rendelési útvonalat és akár 30%-os munkaerő-megtakarítást eredményez.

Egy raktár grafikája belülről kékkel. A hangsúly a különböző járműveken, például a targoncákon és a mobil robotokon van. A mobil robot középen van, és meg van világítva.

Mobil robotok egyszerű építése

Tudja meg, hogyan egyszerűsíti és gyorsítja mobil robotjai fejlesztését a robotika és automatizálás komponensek moduláris megoldáskészlete.

Nagyszerű gyártási helyszín felülnézetből és a "Rexroth ROKIT Locator - Lokalizációs szoftver mobil robotokhoz" címszóval.

ROKIT Locator használatban a Nobleliftnél

Nézze meg, hogyan használják a Rexroth ROKIT Locator-t a Noblelift APT, PS10 és RT20 mobil robotjaiban.

Joerg Heckel (a Bosch Rexroth New Business termékterület vezetője) és egy moderátor áll a ROKIT-ctrlX AUTOMATION kiállítópultja előtt, és bemutatják a ROKIT Motort.

Robotika Webcast – 4. rész

Tudja meg, hogy miért minden eddiginél könnyebb a mobil robotok építése a ROKIT és a ctrlX AUTOMATION innovatív robotikai és automatizáló készletei segítségével.

Robotika webcast – 3. rész

Robotika webcast – 3. rész

Ismerje meg a legfrissebb információkat a ROKIT Locator új funkcióiról, valamint a ROKIT Motor és a ROKIT Navigator fejlesztésének részleteiről.

Robotika Webcast – 2. rész

Robotika Webcast – 2. rész

Ismerje meg friss híreinket a Rexroth ROKIT komponensekről

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

Szakértőink a kínai intralogisztikai és robotikai piacról, valamint a ROKIT Locatorról beszélgetnek

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

Lézeres lokalizációs szoftverünk az „Intralogisztikai szoftverek” kategóriában kapott díjat

„Call the Expert” és „Podcast” címdobozok egy telefonkagyló szimbólum mellett, egy rács felett.

„Hívja a szakértőt” Podcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatorról beszélgetnek, és megválaszolják az Ön kérdéseit

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója) és Christopher Parlitz (a grow platform GmbH Intralogisztikai robotika fejlesztési vezetője) a Locatort ismertetik.

Robotika Webcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatort ismertetik

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója), Thomas Fechner (a Bosch Rexroth New Business üzletág szenior alelnöke) és Jackson Zhang (a Geek+ Europe alelnöke) aláírják a Locator lokalizációs szoftverrel kapcsolatos együttműködési megállapodást.

A Bosch Rexroth és a Geek+ robotikai együttműködést kötnek

Az innovatív logisztikai robotok globális fejlesztője a Bosch Rexroth lokalizációs szoftverét használja

A képen két férfi látható, akik beszélgetnek. Az egyik fehér inget és szürke nadrágot visel, a másik sötét öltönyt, fehér inget és nyakkendőt. A háttérben egy gyártóüzem látható.

Felkeltettük az érdeklődését?

Örömmel válaszolunk a Rexroth ROKIT-tal és az önálló ROKIT komponensekkel kapcsolatos kérdéseire.

Vegye fel velünk a kapcsolatot.