A Bosch Rexroth TS 7 szállítórendszere modern gyártási környezetben A nagy teherbírású transfer system TS 7plus

Akár 3000 kg-os nehéz modulok precíz és hatékony mozgatása. Moduláris görgős szállítópálya-megoldás az elektromobilitáshoz.

BOOST YOUR PRODUCTION a transfer system TS 7plus segítségével

A nehéz és terjedelmes munkadarabok precíz és hatékony anyagáramlásához a nagy teherbírású transfer system TS 7plus új mércét állít fel. Kifejezetten az e-mobilitás akkumulátorainak és e-tengelyeinek összeszereléséhez fejlesztették ki, és olyan kihívásokat old meg, ahol a hagyományos rendszerek elérik a határaikat, és költséges, egyedi megoldásokra lenne szükség.

Teljesen elektromos és pneumatikus szállítópálya-rendszerként akár 3000 kg-os terheket is rugalmasan szállít a szerelősorokon. A szabványosított moduláris rendszer és az alacsony karbantartási igényű királytengelyes hajtás garantálja a rendszer maximális rendelkezésre állását és csökkenti a teljes tulajdonlási költséget (TCO).

Használja ki a nagy szállítási sebesség, az MTpro szoftverrel végzett intuitív konfiguráció és a meglévő rendszerek rugalmas bővíthetőségének előnyeit. Maximalizálja berendezései termelékenységét. – a TS 7plus hatékony és jövőbiztos nehézteher-szállítási megoldásaival.

Az előnyök áttekintése

Közeli felvétel a Bosch Rexroth transfer system TS 7plus királytengelyéről

Maximális hatékonyság

Jelentősen csökkentse a teljes életút alatti költségeket. A teljesen elektromos és pneumatikamentes görgős szállítópálya-rendszer a kevés karbantartást igénylő királytengelyes hajtással maximális rendelkezésre állást és minimális állásidőt biztosít.

A transfer system TS 7plus maximum 3000 kg tömegű kék modult szállít egy szerelőcsarnokban

Precíz nehézteher-szállítás

Szállítson nehéz modulokat 3000 kg tömegig precízen és megbízhatóan. Ez a nehézteher-szállító rendszer ideális az akkumulátorok és az elektromos tengelyek összeszereléséhez az elektromos mobilitás területén, optimalizálva az anyagáramlást még a nagyméretű áruk esetében is.

A transfer system TS 7plus tervezése a Bosch Rexroth Engineering Software MTpro segítségével

Rugalmas integráció

A szabványosított moduláris rendszer és az intuitív MTpro konfiguráció gyors átalakítást és rugalmas bővítést tesz lehetővé. Alakítsa át termelését erőfeszítés nélkül az új fejlesztéseknek és követelményeknek megfelelően.

Alapvető műszaki adatok

Max. Szállított teher:
max. 3000 kg
Munkadarab-hordozó méretei: Szabványos max. 2200 x 3000 mm
Hajtásrendszer: Teljesen elektromos, pneumatikus, királytengelyes hajtás (karbantartásmentes és önkenő)
Szállítópálya-sebesség: Max. 24 m/min
Szállítási magasság: 350 mm (alacsony)
Motor: 180 W és 250 W motor, interfész harmadik féltől származó motorokhoz
Moduláris rendszerek: Szabványosított alumínium profil moduláris rendszer
Speciális alkatrészek: Indexelő egységek, forgó egységek, átviteli egységek, pozícionáló egységek

Szállítórendszerek díjmentes projekttervezése

Hozza ki a legtöbbet az MTpro tervezőszoftverből. Szinte az összes szereléstechnikai termékünk elérhető ezzel az eszközzel. Tervezze meg egyéni szállítórendszerét a Drag & Drop funkcióval.

Az MTpro tervezői eszköz egy képernyőn

MTpro tervezőszoftver

Tervezze meg saját szállítórendszereink a kezdeti ötlettől egészen a megvalósításig egyetlen eszközzel.

MTpro
MTpro Online Designer egy laptopmonitoron

MTpro Online Designer

Tervezze meg szereléstechnikai rendszereit az MTpro Layout Designer online verziójával. Így még nagyobb szabadságot és rugalmasságot élvezhet a digitális munkahelyen.

Kezdje meg a munkát az MTpro Online Designerrel