HMI hidraulikus és elektronikus botkormányok és markolatok

Botkormányok mobil gépekhez

A Bosch Rexroth az egyszerű, robusztus kormányvezérlésektől a fejlett, többfunkciós botkormányokig tökéletes megoldást kínál mobil gépeihez. Portfóliónk teljes szabadságot biztosít az ideális HMI kialakításához.

Válassza hidraulikus botkormányainkat a közvetlen, progresszív vezérléshez, vagy válassza a CAN, PWM vagy analóg jelekkel ellátott elektronikus botkormányainkat BODAS hajtással a PLd-ig terjedő funkcionális biztonságot igénylő rendszerekhez.. Az elképzelését az ergonomikus markolataink széles választékával teheti teljessé. Különböző kapcsolókkal és arányos vezérlésekkel egészítheti ki, hogy pontosan megfeleljenek alkalmazásai igényeinek.

A Rexroth botkormány portfólió

Elektronikus botkormányok

Elektronikus botkormányok

A botkormányok akár két arányos tengellyel és rugalmas CAN, PWM vagy analóg jelkimenetekkel minden gond nélkül integrálhatók az elektronikus rendszereibe. Megbízhatóságra tervezett 4THE5 termékcsalád, amely megfelel a PLd-ig terjedő funkcionális biztonsági szabványoknak, és maximális biztonságot és teljesítményt garantál. Fedezze fel a digitális vezérlésű HMI új dimenzióját a modern mobil gépekhez.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Hidraulikus botkormányok

Hidraulikus botkormányok

Használja ki a közvetlen, progresszív és érzékeny gépvezérlés előnyeit: Az öntöttvas vagy alumínium házzal és akár négy vezérlési porttal kapható botkormányok robusztus és rugalmas megoldások. Olyan opciókkal, mint a pontos pozícionálást biztosító reteszek, megbízható teljesítményt nyújtanak a legigényesebb alkalmazásokhoz is.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
HMI markolatok

Markolatok

Válasszon a formák széles választékából, és tervezzen hozzájuk különböző nyomógombokat, be-, kikapcsolót billenőkapcsolókkal vagy arányos elemekkel. Az akár PLd szintig elérhető funkcionális biztonsági opciókkal egyedi, nagy teljesítményű HMI-megoldásokat hozhat létre. A markolataink ergonomikusak és teljes irányítást biztosítanak.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Robusztus és ergonomikus SENSE+ botkormány

SENSE+ botkormány

Ez a rendkívül ergonomikus és többfunkciós botkormány markolat mobil gépekhez a 4THE5 elektronikus botkormány család része. Moduláris kialakításával teljesen egyedi igényeihez igazítható különböző kapcsolókkal és arányos billenőkapcsolókkal. Robusztus teljesítményre tervezve, növeli a kezelő kényelmét és az irányíthatóságot, könnyen a különböző alkalmazási igényekhez igazítható.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Online konfigurátor terepjáró járművekhez készült HMI megoldásokhoz

Tervezze meg saját, egyedi HMI megoldásait

Testre szabhatja a Rexroth HMI termékmegoldásait a mobil gépek egyedi igényeihez, és néhány lépésben egyszerűsítheti a döntéshozatalt – a Rexroth konfigurátorok segítségével.

Kezdje el a beállítást
A Bosch Rexroth HMI botkormány szakértője

„A tökéletes botkormány kiválasztása az adott feladattól függ. A Bosch Rexroth moduláris portfóliójatermékcsaládjában minden esetre megtalálja az optimális megoldást. Szakértőink segítenek megtalálni a tökéletes konfigurációt.”


Termékmenedzser, Bosch Rexroth

GYIK

Itt találja a leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat.

Mikor van szükség PLc vagy PLd botkormányra?

A biztonságosan működő botkormány kötelező minden olyan biztonsági szempontból kritikus gépi funkcióhoz, amelynek meghibásodása emberre vagy környezre veszélyes lehet. Ide tartozik a kormányzás, fékezés és emelés olyan gépeknél, amelyek globális biztonsági szabványok, például az ISO 13849 vagy az IEC 61508 szerint működnek. Elektronikus botkormányaink - akár d teljesítményszintű (PLd) redundáns érzékelőkkel felszerelve - biztosítják, hogy berendezései megfeleljenek ezeknek a szigorú nemzetközi biztonsági előírásoknak, Európától Észak-Amerikáig és azon túl.

Milyen előnyei vannak egy CAN-buszos botkormánynak egy analóg botkormánnyal szemben?

A CAN-buszos botkormány a modern, intelligens járműveknél az OEM-ek kiváló választása. Drasztikusan csökkenti a vezetékezés bonyolultságát, nagyfokú ellenállást biztosít a munkaterületeken fellépő elektromos zavarokkal szemben, és fejlett diagnosztikai funkciókat kínál a hibaelhárítás megkönnyítéséhez. Míg az egyszerű analóg botkormány megbízható megoldás az alapfunkciókhoz, addig a CAN-busz protokoll (például SAE J1939) alapvető az összetett gépekhez. Ez biztosítja az elektronikus alkatrészek közötti a zökkenőmentes kommunikációt, ami kritikus tényező a globálisan elosztott gépparkok esetében.

A Rexroth botkormányok zord terepjáró-körülmények is használhatók?

A Bosch Rexroth botkormányokat rendkívüli tartósságra tervezték. Magas IP-védelmi besorolásuknak köszönhetően (pl. IP67) pornak, víznek és nagynyomású mosásnak egyaránt ellenállnak. A robusztus anyagokból készült és szigorú rezgés- és hőmérséklet-teszteknek alávetett termékek megbízható teljesítményt garantálnak a legkeményebb terepviszonyok között is, legyen szó sarkvidéki hidegről, sivatagi hőségről vagy párás éghajlatról. Ez biztosítja a gép maximális üzemidejét világszerte.

Mi az a „rögzítőpecek” vagy „reteszelés” funkció egy botkormányon?

A rögzítőpecek tapintható „kattanást” vagy észrevehető pontot biztosít a botkormány útjában, amely fizikai visszajelzést ad a kezelőnek. egy reteszelés funkció pedig a botkormányt mechanikusan ebben a helyzetben tartja, amíg akarattal ki nem billenti. Ezek a funkciók rendkívül hasznosak az állandó beállítást igénylő funkcióknál, mint például a rögzített sebesség vagy az állandó hidraulikus áramlás fenntartása. Segíti a kezelő kényelmét és javítja az ismétlődő feladatok során elérhető pontosságot.

Hol találok műszaki dokumentációt és CAD-modelleket a botkormányokhoz?

A részletes műszaki adatlapok, szerelési útmutatók és további információk a termékekről a megfelelő termékoldalakon találhatók (2D/3D CAD modellek kérésre rendelkezésre állnak). Látogasson el a Rexroth letöltési központba, ahol megtalálja a mobil megoldásaink portfóliójához tartozó összes nyilvános műszaki dokumentációt.

Támogatás

Két szakértő vitázik a HMI-ről

Kapcsolat

Keresse fel a szakértőinket, hogy személyre szabott megoldásokat és egyéni megbeszéléseket kínálhassunk a következő HMI projektjeihez.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel

Kapcsolatkereső
Kapcsolatkereső
Termékdokumentumok a Rexroth HMI megoldásokról

Termékdokumentáció

Látogasson el a Rexroth letöltési központjába, ahol további műszaki részleteket, termékeinkkel kapcsolatos információkat és további dokumentumokat találhat a HMI termékportfóliónkban szereplő megoldásokról.

Letöltési központ
Letöltési központ
Terepjáró mobil gépek

Videók

Tudjon meg többet arról, hogyan változtatja meg a Rexroth HMI a terepjáró járművek piacát: nézze meg a legújabb videókat, és tudjon meg többet termékeinkről és megoldásainkról.

Nézze meg a lejátszási listát
Nézze meg a lejátszási listát