A hidraulikus lábpedál olyan vezérlési eszköz, amely közvetlenül modulálja a hidraulikus áramkört, közvetlen, összekapcsolt érzést nyújt a kezelőknek olyan alkalmazásokban, mint az építőipari és anyagmozgató gépek. Az elektronikus lábpedál pontos digitális jelet küld (például CAN-busz, PWM vagy analóg) a gép ECU felé. Ez az architektúra elengedhetetlen a modern terepjáró járművek számára, mivel rugalmas, szoftver által meghatározott reakciós görbéket, fejlett diagnosztikát és zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé olyan intelligens rendszerekkel, mint az ADAS.
A robusztus hidraulikus vezérléstől a fejlett elektronikus precizitásig a Bosch Rexroth lábpedál-portfóliója új mércét állít a biztonság és a teljesítmény terén. Hidraulikus vagy elektronikus kormányvezérlő eszközökként, egy- és kétpedálos kivitelben kaphatók, maximális megbízhatóságra és tartósságra tervezve, biztosítva a hajtás, a fék és a munkaműveletek pontos vezérlését a legnehezebb terepviszonyok között is.
Válassza hidraulikus pedáljainkat a közvetlen, megbízható erőátvitelhez, vagy innovatív elektronikus pedáljainkat, amelyek testre szabható jeleket, funkcionális biztonsági megfelelőséget és tartós pontosságot kínálnak – a BODAS technológiával. Bármi is legyen a gépe igénye, mi biztosítjuk a tökéletes interfészt a biztonságos és hatékony kezelői élményhez.
GYIK
Itt találja a leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat.
Mi a különbség a hidraulikus és az elektronikus lábpedál között?
Mikor van szükség PLc vagy PLd lábpedálra?
A biztonságosan működő lábpedálra minden olyan biztonsági szempontból kritikus gépi funkcióhoz szüksége van, amelynél egy alkatrész meghibásodása károsodást okozhat. Ez kötelező az olyan alkalmazásokhoz, mint a menetdinamikai hajtások és az elsődleges fékrendszerek, az ISO 13849-hez hasonló globális biztonsági szabványok szerint. Elektronikus pedáljaink redundáns érzékelőrendszerekkel kaphatók, amelyek akár a d teljesítményszint (PLd) eléréséhez is biztosíthatják, hogy gépe megfeleljen a szigorú biztonsági előírásoknak Európától Észak-Amerikáig.
Alkalmasak-e a Rexroth lábpedálok a zord terepjárói körülmények közötti használatra?
A Bosch Rexroth lábpedálokat úgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő terepviszonyok között is tartósak legyenek, a sáros építkezésektől a poros mezőgazdasági területekig. Robusztus fémházuknak és magas IP-besorolású tömítésüknek (pl. IP67) köszönhetően szigorú víz-, vegyszer-, rezgés- és extrém hőmérséklet-tesztelés után kerülnek piacra. Ez a bevált robusztusság megbízható teljesítményt és maximális gépi rendelkezésre állást biztosít, függetlenül az éghajlattól és a helyszíntől.
Milyen szerelési lehetőségek körül választhatok (pl. padlóra szerelt, felfüggesztett)?
A globális mobil gépeknél megszokott különböző kabinokba szerelés zökkenőmentessége érdekében lábpedáljaink elsősorban sokoldalú, padlóra szerelhető kivitelben kaphatók. Számos modell alaplemezzel vagy anélkül is megrendelhető, így tervezőmérnökeinek a szükséges rugalmasságot biztosítja. Speciális követelmények, például függesztett pedálok esetén javasoljuk, hogy forduljon regionális alkalmazási szakértőinkhez.
Hol találok műszaki dokumentációt, adatlapokat és CAD-modelleket?
A részletes műszaki adatlapok, szerelési útmutatók és további információk a termékekről a megfelelő termékoldalakon találhatók (2D/3D CAD modellek kérésre rendelkezésre állnak). Látogasson el a Rexroth letöltési központba, ahol megtalálja az összes nyilvános műszaki dokumentációt.