Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

ActiveShuttle - mozgásba hozza az intralogisztikát

Content

Gyors és könnyű beüzemelés, biztonságos használat

Az Active Shuttle már most elérhetővé teszi a jövő gyárát: könnyen beilleszthető a meglévő gyárinfrastruktúrába, átalakítás nélkül. Egyszerűen kezelhető, teljesen hálózatba kapcsolt és biztonságos a használata. Automatizálhatóvá teszi a gépek kiszolgálását és a késztermékek elszállítását. Az eszköz rendkívül rugalmas és segítségével megbízható módon szállíthatók a KLT tárolódobozok, hiszen több koncepció megvalósítására is képes, a ciklikustól az igény alapú szállításig. Az automatizált felvétellel és lerakással a kézi anyagmozgatás a múlté!

ActiveShuttle Management System (AMS)

Átlátható és hatékony belső folyamatokat hozhatunk létre, hiszen az ActiveShuttle Management System (AMS) lehetővé teszi a feladatok rugalmas kezelését. A szállítási feladatot megadhatjuk manuálisan vagy érkezhet automatikusan, külső rendszerekből (ERP/MES) is.

 
 

Automatizálja anyagáramlását az ActiveShuttle segítségével

 
 

  • Előnyök

    Könnyű beüzemelés

    Gyorsan és könnyen beüzemelhető, a meglévő gyárinfrastruktúra átalakítása nélkül

    Adaptív

    Automatikus térképfrissítés

    Biztonságos

    Alapanyag, ember és gép számára is

     

    Rugalmas

    Manuális vagy automatikus (ERP/MES) feladatkiosztás

    Robusztus

    24/7 (vegyes) használatra tervezve

    Hatékony

    Optimalizált folyamatok és készlet

     
     
  • Műszaki adatok - jármű
       
    Szállítható alapterület 600 x 400 mm vagy 400 x 400 mm
    Szállítható súly max. 260 kg
    Sebesség max. 1 m/s
    Helymeghatározás és navigáció Lézerszkenner, odometria, SLAM
    Biztonsági lézer Type 3, SIL2,
    performance level d
    ESD, CE Igen
    Akkumulátor Li-Ion akkumulátor (48 V, 17.0 Ah)
    Adatátvitel WLAN IEEE 802.11
     
     
  • Műszaki adatok - AMS
       
    Parancskezelés: Elérhető várakozó szállítási parancsok rangsorolása és elosztása
    Forgalomkezelés: A szállítási feladatok zökkenőmentes összehangolására
    AMS Live Map: A járművek automatikusan felismerik a gyárinfrastruktúrában végbemenő változásokat és közvetítik azokat a teljes flotta számára
    Akadálykezelés: Akadályok közötti biztonságos navigáció
    Webalapú grafikus felhasználói felület: Könnyen kezelhető és felhasználóbarát
    Csatlakozás külső rendszerekhez: Adatformátum: JSON
    Támogatott protokollok: Rest API, Web Socket
    Működési modellek: Bosch IT Server, Public Cloud, Enterprise IT /
    On-Premises
     
     

Ágazat és ügyfél szerinti alkalmazás

 
  • Autóipar
  • Autóipari beszállító
  • Elektronikai ipar
  • Intralogisztika minden iparágban
 
Magnifier
 


Felkeltette érdeklődését termékünk? Vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tudjon meg többet termékeinkről, megoldásainkról!

 


 

További termékek a jövő gyárához

 

APAS termelési asszisztens

ActiveAssist - asszisztens rendszer többféle összeszerelési feladat számára