Rendkívül robusztus a hosszabb élettartam és a megnövelt biztonság céljából
Hosszú élettartam, biztonságos működés: a Rexroth SENSE+ multifunkciós vezérlőkar új, kemény tapintókapcsoló-rendszerű nyomógombjai jobb érintést biztosítanak az aktiválás során. Az új kompakt görgők és billenőkapcsolók pedig magasabb szintű működésbiztonságot kínálnak, egészen az ISO13849 szerinti PLd-képességig. A teljes vezérlőkar ellenálló a hidroalkoholos gélekkel, például a COVID-19 elleni védelemként használt kézfertőtlenítő gélekkel szemben.
Egyszerű integráció minimális vezetékezéssel
Kisebb méretű kábelköteg, kisebb vezetékezési ráfordítás és kevesebb szükséges gépvezérlés bemenet: a SENSE+ rendszernek köszönhetően a Bosch Rexroth 4THE5 x42 sorozatú botkormány-alapja a vezérlőkar kezelőelemeinek analóg jeleit átalakítja CAN-busz formátumra. Ez azt jelenti, hogy a teljes botkormány egyetlen CAN interfészcsatlakozóval integrálható a gép rendszerébe.
Egyszerű paraméterezés és frissítés az UDS-kompatibilitásnak köszönhetően
Az UDS szerviz-kompatibilitásnak köszönhetően a teljes Rexroth botkormány szoftveres paraméterezése elvégezhető az UDS protokollon keresztül: például CAN azonosító, frissítési gyakoriság, adatátviteli sebesség és protokollfrissítések.
Robusztus elektronika nagy elektromágneses kompatibilitással
A Bosch Rexroth annak érdekében, hogy megfeleljen a legmagasabb igényeket támasztó környezetben is, kifejlesztett egy új érzékelőfokozatot a botkormány-alaphoz, amely akár 25 mT szórt mágneses térnek is ellenáll, így megelőzi a munkagép nem szándékos mozgását.