Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

Gépbiztonság a Rexrothtól

Jelentősen kevesebb kockázat, megnövekedett termelékenység

A gépbiztonsági elvárások világszerte növekednek. Az emberek és gépek megfelelő védelme azonban nem állhat a termelénység növekedésének útjába. Gépeinek és berendezéseinek védelmét ezért ne kezelje egymástól függetlenül! Legyen szó új berendezésekről vagy meglévő gépek átalakításáról a Rexroth Safety on Board megoldásával nemcsak nagyobb termelékenységet, hanem megfelelőbb ergonómiát és ezzel egy időben rövidebb állásidőt és nagyobb rugalmasságot érhet el.

10 lépés a teljesítményszint növeléséhez

Legyen mindig biztonságban a Rexroth testreszabott biztonsági megoldásaival. A Performance Level tervezéséhez a következő 10 lépés ad hatékony segítséget.


 

Szerviz és korszerűsítés

Az elemektől kezdve a komplett rendszermegoldásokig szabvány szerinti termékekkel és professzionális szolgáltatásokkal támogatjuk Önt a gépek és berendezések gazdaságos megoldásainak egyszerű megvalósításában.


Gazdaságos és biztonságos

A multiprotokoll master megoldásnak köszönhetően a SafeLogic lehetővé teszi különböző gyártóktól származó decentralizált biztonsági perifériák integrálását, ezzel is növelve a befektetés megtérülését.


 

Menjen biztosra a Rexrothtal!

A gép és kezelőjének védelme világszerte egyre fontosabb. Európában a gépekről szóló irányelvvel új előírások és szabványok bevezetésére került sor. Biztonsági szakértőink a gépgyártókkal és üzemeltetőkkel együttműködve célul tűzték ki a konstrukciók és alkalmazások ezen követelményekkel összhangban történő végrehajtását, hogy Ön védelmet nyújthasson alkalmazottainak, ne merülhessenek fel jogi problémák, és profitálhasson a kevesebb munkabaleset miatt növekvő termelékenységből.

 
 

Safety on Board


Már a tervezésnél gondoljon gépeinek és munkatársainak biztonságára, és válasszon szabvány szerinti termékkínálatunkból, valamint professzionális szolgáltatásainkból! A Rexroth támogatja Önt a gépek és berendezések gazdaságos, biztonságos és nem utolsósorban energiahatékony megoldásainak egyszerű megvalósításában.

Az Ön előnyei

  • emberek és gépek védelme
  • törvényi előírások teljesítése
  • növekvő termelékenység
  • növekvő rugalmasság és ergonómia
  • csökkenő fejlesztési idő
  • rövidebb reakcióidő és kevesebb helyszükséglet
  • csökkenő életciklusköltségek (TCO)

Szabványok és előírások


Mindegy milyen felhasználási vagy alkalmazási területről beszélünk, a különböző biztonsági szabványok és előírások mindenhol a legfontosabb szerepet kapják. Kifejezetten a gépbiztonsági szabványoknak megfelelően kifejlesztett termékportfóliónk segítségével támogatjuk Önt céljai elérésében.

 
 

Örömmel válaszolunk a vállalatunkra vonatkozó bármely kérdésére. Ha kapcsolatba szeretne velünk lépni, használja kapcsolattartói űrlapunkat: