Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

Hannover Messe Digital

Content
Hannover Messe Digital 2021

2021. április 12-16. között

Csatlakozzon hozzánk a digitális, hálózatba kapcsolt és nyílt ipari megoldások felé vezető úton. Fokozza termelékenységét és fenntarthatóságát velünk! Fedezzen fel innovatív termékeket, megoldásokat és tájékozódjon a legújabb trendekről szakértőinktől az élő előadásokon!

 

 
 

Élő előadásaink


Gyártásautomatizálás

Factory Automation

Streaming slot 2021.04.12. 11:30 - 11:55

A jövő gyára építés alatt - Nyerjen bepillantást abba, mi hogyan küzdjük le a holnap kihívásait

Villamos hajtások és vezérlések

Automation and Electrification Solutions

Streaming slot 2021.04.13. 9:30-9:55

ctrlX AUTOMATION - Two Steps Ahead

Szereléstechnika

Assembly Technology

Streaming slot 2021.04.14. 13:00 - 13:25

Kollaboratív robotok akcióban - Legújabb alkalmazási lehetőségek a Rexroth APAS robotasszisztenssel

Lineártechnika

Linear Technology

Streaming slot 2021.04.14. 14:00-14:25

A lineáris mozgatástechnika új szintje a jövő gyárai számára

 

Ipari hidraulika

Industrial Hydraulics

Streaming slot 2021.04.14. 13:30 - 13:55

Hálózatba kapcsolt hidraulika - Csatlakozzon a hidraulika új korszakához

Hägglunds

Hägglunds

Streaming slot 2021.04.12. 16:00 - 16:25

Fenntartható termelékenység - hogyan támogathatja a Hägglunds hidraulikus hajtásrendszer az Ön "zöld" ambícióit

Large Projects

Large Projects

Streaming slot 2021.04.15. 11:00-11:25

Kulcsrakész elektrohidraulikus és elektromechnaikus aktuátorok

Hannover Messe logo
 
 

 

Regisztráljon ingyenes belépőjegyéért!


 



 

Kiemelt témák

 

ctrlX AUTOMATION

A ctrlX AUTOMATION lebontja a gépvezérlés, az IT világa és az Internet of Things közötti klasszikus határokat. A Linux valós idejű operációs rendszer, a következetesen alkalmazott, nyílt szabványok, az alkalmazásfejlesztési technológiák, a webalapú fejlesztői környezet és az átfogó IoT-megoldások 30-50 százalékkal csökkentik a mérnöki és kivitelezési erőfeszítéseket.

A ctrlX AUTOMATION minden összetevőt biztosít a teljeskörű automatizálási megoldásokhoz. A rendszer extrém módon alakítható és lefedi gyakorlatilag az összes alkalmazási terület szükségletét.

Hálózatba kapcsolt összeszerelés és logisztika

Hálózatba kapcsolt szereléstechnika és logisztika

Fedezze fel interaktív, hálózatba kapcsolt és kollaboratív termékeinket.

Smart Function Kit for Handling

Smart Function Kit for Handling

Az új, beépítésre kész, többtengelyes, pozícionálási és anyagmozgatási feladatokhoz tervezett megoldásunk könnyen konfigurálható és megrendelhető modern tervezői eszközeinkkel. Motorral és szervohajtással együtt, előre összeszerelve szállítjuk. Extrém gyorsan beüzemelhető az intuitív, előre installált szoftvernek köszönhetően. Ezzel rengeteg időt takaríthat meg a hagyományos rendszerekhez képest - akár 60%-ot a konfiguráció és 80%-ot a beüzemelés során.

CytroForce

CytroForce

A Bosch Rexroth fejlesztéseivel a hidraulikus lineáris hajtásokat egy teljesen új szintre emelte. A forradalmi CytroForce megoldásunk a korábban hatalmas eszközök tulajdonságait egyetlen okos és kompakt tengelyben egyesíti.

 
Hägglunds hidraulikus hajtásrendszerek

Hägglunds hidraulikus hajtásrendszerek

A Hägglunds hidraulikus hajtásrendszerek minden mozgatási műveletre megbízható megoldást jelentenek. Emellett megfelelő szakértelemmel és fejlesztési háttérrel rendelkezünk.

BODAS - mobil IoT megoldások

BODAS - mobil gépek hálózatba kapcsolása

A Bosch Rexroth élen jár a mezőgazdasági és építőipari gépek digitalizációjában: A BODAS portfólió (Bosch Rexroth Digital Application Solutions) magában foglalja IoT megoldásainkat, szoftvereinket és elektronikai hardvereinket a nem közúti járművek területén.

Elektrohidraulikus és elektromechanikus aktuátorok

Nagy méretű elektromos aktuátorok

A Bosch Rexroth a katalógusból rendelhető hidraulikus hengerek melett kínál kulcsrakész, a tervezéstől a szállításig terjedő hidraulikus és elektromos aktuátorokat.