YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT – Nemzetközi Intralogisztikai Kiállítás

  • Messe Stuttgart, Kiállítási és kereskedelmi központ, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Németország
  • 2026.03.24. 09:00 - 2026.03.26. 17:07
  • német, angol
  • Szereléstechnika, Lineáris mozgatástechnika, Villamos hajtások és vezérlések, Mobil hidraulika és elektronika

A LogiMAT Európa legnagyobb, évente megrendezésre kerülő, nemzetközi intralogisztikai szakmai kiállítása, amely új mércét állít fel az intralogisztikai megoldások és a folyamatmenedzsment területén.

Szerezze be belépőit!

Keressen fel bennünket a LogiMAT vásáron március 24-26 között Stuttgartban

Az értéklánc mentén a folyamatos költség-, útvonal- és időoptimalizálás minden logisztikai rendszer alapvető követelménye. A modern, ügyfélorientált folyamatok a bejövő, kimenő és intralogisztikában ezért hatékony, dinamikus és átlátható áruáramlást igényelnek. A Bosch Rexroth a felhasználók számára a teljes értékláncban jövőálló alkatrészeket, alrendszereket és rendszermegoldásokat kínál logisztikájuk és intralogisztikájuk automatizálásához és optimalizálásához. A digitális mérnöki eszközök mellett termékválasztók is rendelkezésre állnak a mérnöki és konfigurációs folyamathoz, hogy az optimalizálás hatékony és rugalmas legyen. Ezeket örömmel bemutatjuk a Certified Excellence Partnerünkkel közös kiállítási standunkon HELDELE Automation GmbH.

Látogasson el hozzánk a B41 standra, amely a 8 csarnokban található

LogiMAT

Vásártérkép

Kapcsolat


Kiemelt témáink 2026-ban

ctrlX AUTOMATION kampány: Áramköri lap, „Két lépéssel előrébb”

ctrlX AUTOMATION – Két lépéssel előrébb

A ctrlX AUTOMATION egy teljesen nyitott, alkalmazás technológia alapú megoldás, amely az intralogisztika területén a teljes automatizálási megoldásokhoz szükséges összes komponenst kínálja.

További információk

szekrény nélküli ctrlX DRIVE

szekrény nélküli ctrlX DRIVE – szekrény nélküli hajtástechnika

A szekrény nélküli ctrlX DRIVE csökkenti a telepítési helyigényt és a kábelezést, és maximális rugalmasságot biztosít. Az intralogisztika különböző topológiái könnyen megvalósíthatók és adaptálhatók.

További információk

VarioFlow plus lánctagos szállítópálya spirális szállítószalaggal kombinálva a függőleges termékszállításhoz

VarioFlow plus – sokoldalú szállítási megoldás

A VarioFlow plus lánctagos szállítópálya-rendszer szállítási megoldás a belső logisztikában előforduló sokféle csomagolási változat számára – karbantartásbarát, megbízható, nagy áteresztőképességű és rugalmas.

További információk

A logisztikai munkaállomás alkalmazottja átvizsgálja a csomagot

Ergonomikus komissiózás és csomagolás

A különböző komissiózó és csomagoló gépsorokhoz használható adaptív, manuális logisztikai munkaállomások hatékony anyagáramlást és nagyobb termelékenységet biztosítanak.

További információk

Vegyes palettázás többtengelyes rendszerrel

Innovatív lineáris technológiai portfólió a logisztikai alkalmazásához

Az elektromechanikus aktuátoroktól és lineáris tengelyektől az intelligens lineáris robotokig – gazdaságos és innovatív megoldásokat kínálunk egyetlen forrásból. Kiemelt ajánlatunk: Kompakt CKR-280 modul dupla szíjhajtással 770 kg terhelésig.

További információk

Öt ipari jármű (robotok, villás targoncák) kék háttér előtt

Automatizálási eszközkészlet mobil robotokhoz

A mobil robotika átfogó és nyílt automatizálási készlete egyesíti a ctrlX AUTOMATION automatizálási rendszert, a ROKIT rugalmas robotikai készletet és a precíz lineáris technológiát – a hardverből, szoftverből és speciális alkalmazásokból álló moduláris megoldásokat, amelyeket a gyártók felhasználhatnak az AMR-ek és AGV-k kifejlesztésére, pontosan az egyedi alkalmazási forgatókönyvekhez igazítva.

Fedezze fel a végtelen lehetőségeket

Rexroth ütközéselkerülő szoftver munkagépekhez: biztonsági zóna, érzékelők, vezérlőelemek.

CAS ütközéselkerülő rendszer

360°-os ütközésmegelőzés és maximális biztonság: Pontos tárgy- és személyfelismerés radaron, ultrahangos érzékelőkön és intelligens kamerákon keresztül, a nagy teljesítményű ORC számítástechnikai platformmal kombinálva – az emberek és a gépek védelmére. Elektromos járművek esetében a hajtáslánc vezérlése a Rexroth ütközéselkerülő rendszerrel kezelhető, amelynek alapját a Bosch érzékelőtechnológiája képezi.

Mobil automatizálás nem közúti gépekhez