ÁttekintésA Tire Expo egy olyan, kötelezően látogatandó esemény, ahol a világ gumiabroncsgyártó iparának legfontosabb beszállítói állítják ki termékeiket
tire technology EXPO – abroncsipari szakkiállítás
Energiahatékony és biztonságos: új Hägglunds hajtás gumiipari gépekhez
A Hägglunds új, kifejezetten gumiipari gépekhez kifejlesztett hajtása jelentősen csökkenti az energiafogyasztást – és ezáltal a CO2-kibocsátást – a mindennapi üzem során.
A készre szerelt és tesztelt meghajtóegységeket plug-and-play megoldásként kínáljuk, hat méretben, amelyek lefedik az összes szabványos hengermű-méretet.
ctrlX AUTOMATION – automatizálás eszközkészlet a gumiipar számára
A digitalizáció a gumiabroncsipart is átalakítja – a gépek és a gyárak egyre intelligensebbek lesznek. A ctrlX AUTOMATION automatizálási rendszer áthidalja a gépvezérlés, az informatika világa és az eszközök internete között meglévő klasszikus határokat, és következetesen nyílt rendszerként a teljes körű automatizálási megoldások összes építőelemét biztosítja. A megoldás moduláris felépítésű, méretezhető kapacitású, és teljesíti az ipar rugalmasságra és kompakt megoldásokra vonatkozó elvárásait. Kiállítási standunkon élőben megtekintheti, hogy a ctrlX AUTOMATION hogyan segíti elő az automatizálást a gumiabroncsiparban.
CytroForce – Lépje át a határokat
A Bosch Rexroth magasabb fejlettségi szintre emelte a hidraulikus lineáris hajtást. A CytroForce forradalmian új megoldása leváltja a nagy helyigényű szerkezeteket egy intelligens, kompakt működtetővel. A magas teljesítményértékek, a rövid ciklusidők és az alacsony összköltség fenntartható termelékenységnövekedést eredményez. A nem integrált hidraulikus lineáris működtetőkhöz képest csak feleakkora beépítési helyre van szükség, és a változtatható fordulatszámú hajtás energiaigénye akár 80 százalékkal alacsonyabb. A felhasznált olajmennyiség is akár 97 százalékkal alacsonyabb, mint a nyitott rendszerekben, ami gazdasági szempontból fontos.
A jövő most kezdődik – az új CytroBox hidraulikus tápegység, 30 kW-ig
Kompakt, energiahatékony, halk és hálózatba kapcsolt – ez a jövő hidraulikus tápegysége, a CytroBox. A CytroBox egyedülálló piaci előnye a kisebb helyigény – 2 négyzetméter helyett csupán 0,5 négyzetméter –, az akár 80%-os energiamegtakarítás, a 75%-kal kevesebb olajmennyiség és a 10 dB(A) zajkibocsátás. A CytroConnect Solutions digitális szolgáltatással a CytroBox igazi hálózati eszközként üzemel. Felhőalapú, szabványos alkalmazásokkal a felhasználó a legkülönfélébb hálózati eszközökön tekintheti meg a rendszerállapot grafikus megjelenítését és kiértékelését.
Elektromechanikus hengerek – megbízhatók és fenntarthatók
Nehéz lenne elképzelni a gyártást elektromechanikus hengerek (EMC) nélkül. Pozicionálnak, forgatnak, emelnek, préselnek, illesztenek, stancolnak, krimpelnek és szegecselnek. És ezt különösen energiahatékony módon végzik, mert a motor forgatónyomatékát közvetlenül egyenes vonalú mozgássá alakítják át. A különösen nagy terhelésekhez és durva üzemi körülményekhez EMC-HP (High-Power) elektromechanikus hengereket kínálunk. Az opcionálisan elérhető vízhűtés hosszú tartós üzemet biztosít, még nagy erőhatások mellett is.
További információért kattintson ide:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!