Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışKonum seçiniz
| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:DBEM-8X/G24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | DBE | Proportional-pressure relief valve |
| Pressure limitation | M | Maximum pressure limitation |
| Series | 8X | Series 80 … 89 (80 … 89: unchanged installation and connection dimensions) |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Additional information | Whithout | |