cancelar
OK

You are here:

Articulaciones


Articulación 45x45 con cierre

  • Para uniones de perfil ajustables o fijas
  • Para cargas elevadas hasta 100 Nm en la dirección de giro
  • Unión continua mediante dentado Hirth
  • Radio de giro 180°
  • Ligero ajuste en el retículo de 5°

Articulación 30x30

  • Para uniones de perfil móviles o fijas con el ángulo deseado
  • Radio de giro 182°
  • Con graduación visual de 15°
  • Fijación por pinzas (5 Nm) o pasadores (15 Nm)
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad

Articulación 40x40, 40x40 support

  • Para uniones de perfil móviles o fijas con el ángulo deseado
  • Radio de giro 180°
  • Con graduación visual de 15°
  • La articulación support puede fijarse con ayuda de una palanca de apriete (5 Nm) y regularse cómodamente
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad

Articulación 45x45, 45x45 support

  • Para uniones de perfil móviles o fijas con el ángulo deseado
  • Radio de giro 180°
  • Con graduación visual de 15°
  • La articulación support puede fijarse con ayuda de una palanca de apriete (5 Nm) y regularse cómodamente
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad

Articulación 60x45

  • Para uniones de perfil móviles o fijas con el ángulo deseado
  • Radio de giro 182°
  • Con graduación visual de 15°
  • Fijación por pinzas (5 Nm) o pasadores (15 Nm)
  • La articulación se puede ajustar con una palanca de apriete

Articulación 60x60

  • Para uniones de perfil móviles o fijas con el ángulo deseado
  • Radio de giro 182°
  • Con graduación visual de 15°
  • Fijación por pinzas (5 Nm) o pasadores (15 Nm)
  • La articulación se puede ajustar con una palanca de apriete

Cojinete giratorio 40x40, 40x80

  • Para uniones de perfil giratorias en ángulo recto, adecuado p. ej. para el montaje de brazos de soporte o puertas
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D17

Cojinete giratorio 45x45, 45x90

  • Para uniones de perfil giratorias en ángulo recto, adecuado p. ej. para el montaje de brazos de soporte o puertas
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D17

Articulación para brazo de soporte 40x40, 40x80

  • Para uniones de perfil giratorias frontales, adecuada p. ej. para el montaje de brazos de soporte
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D17

Articulación para brazo de soporte 45x45, 45x90

  • Para uniones de perfil giratorias frontales, adecuada p. ej. para el montaje de brazos de soporte
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D17

Pedestal de cojinete

  • Pedestal de cojinete para montajes que han de ser giratorios
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad

Fijación giratoria 180°

  • Fijación giratoria para bandejas y similares que se hayan de colocar inclinadas en un rango de ± 90°

Palanca de apriete M6, M8

  • Elementos de borneado para uniones regulables

Mando estrellado

  • Elementos de borneado para uniones regulables


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:37:16