annuler
OK

Vous êtes ici

Articulations


Articulation 45x45 verrouillable

  • Pour raccords profilés réglables ou fixes
  • Pour charges élevées jusqu'à 100 Nm dans le sens de pivotement
  • Blocage mécanique par denture Hirth
  • Plage de pivotement 180°
  • Réglage aisé dans la trame de 5°

Articulation 30x30

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 182°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité

Articulation 40x40, 40x40 support

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 180°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • L'articulation support peut être serrée (5 Nm) et réglée facilement au moyen d'un levier de serrage
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité

Articulation 45x45, 45x45 support

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 180°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • L'articulation support peut être serrée (5 Nm) et réglée facilement au moyen d'un levier de serrage
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité

Articulation 60x45

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 182°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
  • Réglage de l'articulation à l'aide d'un levier de serrage

Articulation 60x60

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 182°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
  • Réglage de l'articulation à l'aide d'un levier de serrage

Palier de pivotement 40x40, 40x80

  • Pour raccords profilés perpendiculaires orientables, p. ex. pour le montage de portes ou de bras d'appui
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
  • Usinage des profilés : Trou traversant D17

Palier de pivotement 45x45, 45x90

  • Pour raccords profilés perpendiculaires orientables, p. ex. pour le montage de portes ou de bras d'appui
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
  • Usinage des profilés : Trou traversant D17

Articulation du bras d'appui 40x40, 40x80

  • Pour raccords profilés sur face avant orientables, p. ex. pour le montage de bras d'appui
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
  • Usinage des profilés : Trou traversant D17

Articulation du bras d'appui 45x45, 45x90

  • Pour raccords profilés sur face avant orientables, p. ex. pour le montage de bras d'appui
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
  • Usinage des profilés : Trou traversant D17

Support de palier

  • Support de palier pour structures lourdes devant pouvoir pivoter
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité

Fixation d'orientation 180°

  • Fixation d'orientation pour plateaux de dépôt et similaire devant être positionnés dans une plage oblique de ± 90°

Levier de serrage M6, M8

  • Éléments de serrage pour jonctions réglables

Bouton étoile

  • Éléments de serrage pour jonctions réglables


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:37:16